配管マニホールド 2方向180°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

配管形状のマニホールドです

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
固定タイプ指定タイプ
SGMMDSGP三価クロメート
SUMMDSUMMDFSUS304TP

規格表

型式H(穴数)PSQ
SUMLF32A
SGSKK1

3

P50

S50

Q50
型式H
(連数選択)
P・S・Qd1d3
Dd¥基準単価
TypeNo.固定タイプ指定タイプ
1mm単位
Rc(PT)Rc
(PT)
SGMMDSUMMDSUMMDF
固定タイプ指定タイプH2H3H4H5H6H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
SGMMD SUMMD
SUMMDF
20A2
3
4
5
6
4535(45)1501/83/427.221.43,0603,8704,6605,7306,8604,2405,5007,4608,93010,0306,1007,83010,14012,00013,490
25A5040(50)1501/413427.23,7204,7005,7606,7907,8105,3707,0608,91010,58012,3207,5409,76012,07014,20016,350
32A6050(60)1503/81 1/442.735.54,4305,8606,8608,1409,2805,9008,37010,57012,56014,8208,50011,54014,27016,78019,500
40A7060(70)1501/21 1/248.641.25,0006,4608,0909,53010,8407,88010,64013,36016,17018,89010,94014,40017,75021,15024,430
P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値となります。

基本情報

種類 配管マニホールド 配管口タイプ 2方向180° 配管端部形状 1口目 めねじタイプ(Rc)
配管端部形状 2口目 めねじタイプ(Rc) 分岐接続種類 めねじタイプ(Rc) 配管端部形状 両端めねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 配管マニホールド
  • 配管口タイプ

    • 2方向180°
  • 穴数/連数 H

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 材質(本体)

    • SUS304TP
    • SGP
  • 配管端部形状 1口目

    • めねじタイプ(Rc)
  • 配管端部形状 2口目

    • めねじタイプ(Rc)
  • 分岐接続種類

    • めねじタイプ(Rc)
  • 配管接続 ねじの呼び 1口目

    • 3/4B
    • 1B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
  • 配管接続 ねじの呼び 2口目

    • 3/4B
    • 1B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
  • 分岐接続 ねじの呼び

    • 1/8B
    • 1/4B
    • 3/8B
    • 1/2B
  • タイプ

    • ピッチ固定
    • ピッチ指定
  • 左端寸法 S(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    [45-150/1mm単位]
  • ピッチ P(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    [35-150/1mm単位]
  • 右端寸法 Q(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    [45-150/1mm単位]
  • 配管端部形状

    • 両端めねじ
  • タイプ

    • SUMMD
    • SUMMDF
    • SGMMD