エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

エア用のブロックマニホールドです。在庫品の為、即日出荷可能です

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-:関連画像
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-:関連画像 



[ M ]材質 一般構造用鋼 [ S ]表面処理 三価クロメート

規格表

型式
BMUN2−22
BMUAN4−22
型式 d1
Rc(PT)
d2
Rc(PT)
重量(g)
(参考)
¥基準単価
Type No.
BMUAN 1 22 1/4 1/4 132 1,320
2 11 1/8 1/8 231 1,390
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4
3 11 1/8 1/8 330 1,520
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4
4 12 1/8 1/4 429 1,570
22 1/4 1/4
5 12 1/8 1/4 528 1,640
22 1/4 1/4
6 12 1/8 1/4 627 1,760
22 1/4 1/4
型式 d1
Rc(PT)
d2
Rc(PT)
重量(g)
(参考)
¥基準単価
Type No.
BMUN 1 33 3/8 3/8 740 1,260
2 13 1/8 3/8 1250 1,380
22 1/4 1/4
23 1/4 3/8
34 3/8 1/2
3 22 1/4 1/4 1680 1,530
23 1/4 3/8
33 3/8 3/8
4 12 1/8 1/4 2180 1,670
22 1/4 1/4
23 1/4 3/8
5 23 1/4 3/8 2460 1,780
6 34 3/8 1/2 2610 1,920

基本情報

形状 横貫通穴・L字穴タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横貫通穴・L字穴タイプ
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • ブロックサイズ(mm)

    • 30×40
    • 40×40
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • 11(Rc1/8)
    • 12(Rc1/8,Rc1/4)
    • 13(Rc1/8,Rc3/8)
    • 22(Rc1/4)
    • 23(Rc1/4,Rc3/8)
    • 33(Rc3/8)
    • 34(Rc3/8,Rc1/2)
  • 用途

    • エア用
    • 油圧用
  • タイプ

    • BMUAN
    • BMUN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム