トリムシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

板金のエッジ部分をカバーします。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
本体ラバー部芯金
TRS□T熱可塑性エラストマー(TPE)EPDMアルミニウム
TRS□SBシリコンゴムシリコンゴムSPCC
TRS□SGシリコンゴムシリコンゴムSPCCグレー

規格表

型式ラバー位置L
TRSCT1.6
TRSCSB3.2

X

L15
L58
型式ラバー位置L寸指定ABCWDt最小曲げ半径mm対応可能板厚
(T寸の許容範囲)
TypeT曲げ方向曲げ方向曲げ方向
TRSAT1.6X
(実線部)

Y
(点線部)
L1〜L100
(1m単位)
6.014.515.41.69.51.33030301.2〜2.4
3.27.614.017.03.22.4〜3.6
4.89.213.318.64.84.0〜5.0
6.410.812.720.26.45.5〜6.4
TRSBT1.66.014.517.01.611.11.53030501.2〜2.4
3.27.614.018.63.22.4〜3.6
4.89.213.320.24.84.0〜5.0
6.410.812.721.86.45.5〜6.4
TRSCT1.66.014.521.71.615.92.06060701.2〜2.4
3.27.614.023.33.22.4〜3.6
4.89.213.324.94.84.0〜5.0
6.410.812.726.56.45.5〜6.4
TRSDT1.6X(実線部)5.49.112.31.67.01.330301.2〜1.6
TRSASB
TRSASG
3.2L1〜L75
(1m単位)
9.613.224.04.610.01.295170501.0〜3.2
TRSBSB
TRSBSG
3.29.613.220.04.610.41.250501.0〜3.2
TRSCSB
TRSCSG
3.29.613.218.54.66.51.25090351.0〜3.2
L寸の指定は1m単位です。
最小曲げ半径の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。(ラバー位置X・Y共通です。)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体材質

    • シリコンゴム
    • 熱可塑性エラストマー
    • グレー
  • 厚み T(mm)

    • 1.6
    • 3.2
    • 4.8
    • 6.4
  • 全長 L(m)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
  • ラバー位置

    • X(実線部)
    • Y(点線部)
  • ラバー外径 D(mm)

    • 6.5
    • 7.0
    • 9.5
    • 10.0
    • 10.4
    • 11.1
    • 15.9
  • タイプ

    • TRSCSB
    • TRSBT
    • TRSASB
    • TRSBSB
    • TRSASG
    • TRSCT
    • TRSDT
    • TRSCSG
    • TRSBSG
    • TRSAT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム