ウレタンワッシャ フリー指定タイプ

ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
  • 数量スライド割引

ウレタンワッシャを安価な選択タイプ、寸法1mm単位のフリー指定タイプ両方ご準備しました。標準ウレタン(A95・A90・A70・A50・A30)・制電・耐磨耗など材質も豊富です。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ:関連画像



タイプ 並級 精密級 [ M ]材質 [ H ]硬度 写真No.色
標準タイプ URWS UAWS 標準ウレタン
(エーテル系ポリウレタン)
ショアA95 ①自然色
URWH UAWH ショアA90
URWM UAWM 標準ウレタン
(エステル系ポリウレタン)
ショアA70
URWL ショアA50
URHWH 耐熱ウレタン ショアA90 ③茶
UREWH 耐摩耗ウレタン ショアA90 ④こげ茶
UREWM ショアA70
フリー指定タイプ URFS UAFSN 標準ウレタン
(エーテル系ポリウレタン)
ショアA95 ①自然色
URFH UAFH ショアA90
URFM UAFM 標準ウレタン
(エステル系ポリウレタン)
ショアA70
URFL ショアA50
URFY ショアA30
URFHE 制電性ポリウレタン ショアA90 ②グレー
URFME ショアA70
URFLE ショアA50
URHFH 耐熱ウレタン ショアA90 ③茶
VULFH 超高耐摩耗ウレタン
ブルコラン®
ショアA92 ⑤ベージュ
VULFM ショアA68
UREFH 耐摩耗ウレタン ショアA90 ④こげ茶
UREFM ショアA70
URCES セラミックスウレタン ショアA95 ⑥ねずみ色
URCEH ショアA90
URCEM ショアA70
[ ! ]セラミックスウレタンの特長は>>P.389をご覧ください。
[ ! ]ウレタンは経年変化して黄変しますが物性的には問題なく、特性も維持されます。
黄変色見本はこちらをご覧ください。
■制電性ウレタン特性値
体積固有抵抗率 2.1×108Ω・cm
表面抵抗率 4.0×109Ω
(試験条件:温度30℃湿度60%)
[ ! ]上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。

規格表

■標準タイプ
型式 V T
URWL20 10 5
■フリー指定タイプ
型式 D V T
URFM
URFH

D19
D35

V3
V18

T4.5
T8.0
■標準タイプ
型式 V T
Type D 選択 選択
並級   6 2                         1 2 3    
URWS (標準 ショアA95) 8 2 3 4                     1 2 3    
URWH (標準 ショアA90) 10   3 4 5 6                 1 2 3 5  
URWM (標準 ショアA70) 12     4 5 6 8               1 2 3 5  
URWL (標準 ショアA50) 15     4 5 6 8 10             1 2 3 5  
URHWH (耐熱 ショアA90) 20       5 6 8 10 12               3 5 10
UREWH (耐摩耗 ショアA90) 25       5 6 8 10 12 16 20           3 5 10
UREWM (耐摩耗 ショアA70) 30       5 6 8 10 12 16 20           3 5 10
精密級   35           8 10 12 16 20 25           5 10
UAWS (標準 ショアA95) 40           8 10 12 16 20 25 30         5 10
UAWH (標準 ショアA90) 50           8 10 12 16 20 25 30         5 10
UAWM (標準 ショアA70) 60               12 16 20 25 30 40       5 10
■フリー指定タイプ
型式 D V T
Type 指定1mm単位 指定1mm単位 指定0.5mm単位
並級 615 0(穴無)
241
(V≦D−4)
1.05.0
URFS (標準ウレタン ショアA95) URHFH (耐熱ウレタン ショアA90) 5.510.0
URFH (標準ウレタン ショアA90) VULFH (ブルコラン® ショアA92) 1630 1.05.0
URFM (標準ウレタン ショアA70) VULFM (ブルコラン® ショアA68) 5.510.0
URFL (標準ウレタン ショアA50) UREFH (耐摩耗ウレタン ショアA90) 3145 1.05.0
URFY (標準ウレタン ショアA30) UREFM (耐摩耗ウレタン ショアA70) 5.510.0
URFHE (制電性ポリウレタン ショアA90) URCES (セラミックスウレタン ショアA95) 4660 0(穴無)
1070
(V≦D−4)
1.05.0
URFME (制電性ポリウレタン ショアA70) URCEH (セラミックスウレタン ショアA90) 5.510.0
URFLE (制電性ポリウレタン ショアA50) URCEM (セラミックスウレタン ショアA70) 6180 1.05.0
精密級 5.510.0
UAFSN (標準ウレタン ショアA95)     81100 0(穴無)
2080
(V≦D−4)
1.05.0
UAFH (標準ウレタン ショアA90)    
UAFM (標準ウレタン ショアA70)     5.510.0
       
[ ! ]V0の時は穴無になります。[ ! ]ブルコラン®はT=3.0〜になります。[ ! ]セラミックスウレタンはT=5.0〜になります。
質量(g)参考値
Type URWH URWL URWM URWS
D V T1 T2 T3 T5 T10 T1 T2 T3 T5 T10 T1 T2 T3 T5 T10 T1 T2 T3 T5 T10
6 2 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - -
8 2 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - -
3 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - -
4 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - - 1未満 1未満 1未満 - -
10 3 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
4 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
5 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
6 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
12 4 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
5 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
6 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
8 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
15 4 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
5 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
6 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
8 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
10 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 - 1未満 1未満 1未満 1未満 -
20 5 - - 1未満 2 4 - - 2 2 3 - - 2 2 4 - - 1未満 2 4
6 - - 1未満 2 4 - - 2 2 4 - - 2 2 4 - - 1未満 2 4
8 - - 1未満 2 3 - - 1未満 2 4 - - 1未満 2 4 - - 1未満 2 3
10 - - 1未満 2 3 - - 1未満 2 3 - - 1未満 2 3 - - 1未満 2 3
12 - - 1未満 2 3 - - 1未満 3 3 - - 1未満 2 3 - - 1未満 2 3
25 5 - - 2 3 6 - - 2 3 6 - - 2 3 6 - - 2 3 6
6 - - 2 3 6 - - 2 3 6 - - 2 3 6 - - 1未満 3 6
8 - - 2 3 5 - - 2 3 6 - - 2 3 6 - - 2 3 5
10 - - 2 3 5 - - 2 3 6 - - 2 3 5 - - 2 3 5
12 - - 2 3 5 - - 2 3 5 - - 2 3 5 - - 2 3 5
16 - - 1未満 2 4 - - 2 2 4 - - 2 2 4 - - 1未満 2 4
20 - - 1未満 1未満 2 - - 1未満 2 3 - - 1未満 2 3 - - 1未満 1未満 2
30 5 - - 3 4 8 - - 3 5 9 - - 3 5 9 - - 3 4 8
6 - - 3 4 8 - - 3 5 9 - - 3 5 9 - - 3 4 8
8 - - 3 4 8 - - 3 4 8 - - 3 4 8 - - 3 4 8
10 - - 3 4 8 - - 3 4 8 - - 3 4 8 - - 3 4 8
12 - - 3 4 7 - - 3 4 8 - - 3 4 8 - - 3 4 7
16 - - 2 3 6 - - 2 4 7 - - 2 4 7 - - 2 3 6
20 - - 2 3 5 - - 2 2 5 - - 2 2 5 - - 2 3 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ワッシャ(厚み1mm~10mm)
  • 材質

    • ウレタン
  • 詳細材質

    • 標準ウレタン
      • エステル系ポリウレタン
      • エーテル系ポリウレタン
    • 耐熱ウレタン
    • 制電性ウレタン
    • 耐摩耗ウレタン
    • 超高耐摩耗 ブルコラン
    • セラミックスウレタン
  • 硬度(ショア・アスカー)

    • ショアA30
    • ショアA50
    • ショアA68
    • ショアA70
    • ショアA90
    • ショアA92
    • ショアA95
  • 精度

    • 並級
    • 精密級
  • タイプ

    • フリー指定タイプ
    • 標準タイプ
  • 外径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [6-100/1φ単位]
  • 内径 V(φ)

    • 0
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    [2-80/1φ単位]
  • 厚さ T(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
    • 10
    [1-10/0.5mm単位]
  • タイプ

    • VULFM
    • URCEH
    • URFS
    • URFL
    • UAWM
    • URWH
    • URWS
    • URCEM
    • UAFH
    • URFH
    • UAWS
    • UAFM
    • URWL
    • UAFSN
    • URFY
    • URHFH
    • URCES
    • URFME
    • URFHE
    • VULFH
    • UAWH
    • URFLE
    • URWM
    • URFM
    • UREWH
    • UREFH
    • UREFM
    • URHWH
    • UREWM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能*)

      *当日出荷は18時迄受付致します

      当日出荷指定方法

    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム