高ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理硬度
NTS45Cユニクロメッキ(三価)25〜30HRC
SNTSUS304

規格表

型式
NT6
型式HB(C)D1NTSNT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM(並目)1〜49コ50〜500コ1〜49コ50〜500コ
NT
SNT
691011.59.8170 150 240 210
812131512.5190 160 290 250
10151719.616.5210 180 330 280
12181921.918260 220 400 330
16242427.723330 260 590 500
20303034.629420 340 740 650
24363641.634810 690 1,000 900
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

ねじ山の種類 メートル並目 用途・機能 一般 販売単位 バラ(1個から購入可能)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • ユニクロメッキ
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • 一般
  • 販売単位

    • バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • ユニクロメッキ(三価)
  • ピッチ P(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • タイプ

    • SNT
    • NT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム