スクリューホルダ-ブラケットタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
丸フランジ角フランジ二面フランジ
BRBRBRBSBRBCSS400四三酸化鉄皮膜
MRBRMRBSMRBC無電解ニッケルメッキ
SRBRSRBSSRBCSUS304

規格表

型式
SRBR10
型式M×PitchLD1HTPKWP1Fd1¥基準単価
TypeMBRBRMRBRSRBRBRBSMRBSSRBSBRBCMRBCSRBC
丸フランジBRBR
MRBR
SRBR
66×1.01212284202212203.5730 750 960 990 1,010 1,410 920 930 1,340
88×1.25141532525251525820 840 1,060 1,080 1,100 1,540 940 950 1,470
1010×1.5182038303020304.5930 950 1,320 1,310 1,330 1,870 1,120 1,150 1,790
角フランジBRBS
MRBS
SRBS
10A10×1.25930 950 1,320 1,120 1,150
1212×1.75202240632322528161,100 1,140 1,520 1,560 1,590 2,230 1,340 1,370 2,140
14A14×1.522265040393233225.51,260 1,300 1,820 1,750 1,780 2,500 1,510 1,540 2,410
二面フランジBRBC
MRBC
SRBC
1616×2.026281,330 1,360 1,890 1,850 1,890 2,650 1,580 1,680 2,550
18A18×1.5303263850484042256.61,650 1,690 2,290 2,420 2,480 3,480 1,980 2,050 3,330
2020×2.532351,720 1,780 2,390 2,550 2,610 3,650 2,080 2,130 3,520
10A・14A・18Aのネジピッチは細目になります。

追加工

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • SUS304
    • SS400
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • スクリューホルダ形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
    • 角フランジ
  • ねじの呼び M

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • ピッチ

    • 1.0
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2.0
    • 2.5
  • タイプ

    • SRBR
    • MRBS
    • BRBR
    • MRBR
    • SRBS
    • BRBC
    • SRBC
    • BRBS
    • MRBC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム