六角穴付ボルト-ステンレス・箱販売-【150~1,000個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

社内在庫用やご使用数の多い場合には、箱販売がお得です。

【ねじの緩み止めに最適】 → 詳しくはこちらをご確認ください。

ねじのゆるみ止めならヘンケルのロックタイト:ネジ緩み止め用嫌気性接着剤!空気を遮断すると硬化、固着します。
【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化。(空気にふれているときは硬化しない)
・1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
BOXSCBSUS304相当
強度区分 A2−70

規格表

ご注文の際は箱数でご指定ください。
 数量1のご注文で1箱が納入されます。

型式
BOX−SCB3−6
■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの
価格
1箱
全ねじBOX−SCB
(ステンレス)
2− 54.44,4001,000本/箱
8
104.94,900
125.85,800
156.46,400
2.5− 54.14,100
8
10
2.6− 54.24,200
8
10
3− 53.83,800
63.23,200
83.33,300
103.43,400
12
153.73,700
204.14,100
18255.62,800500本/箱
306.13,050
全ねじ4− 55.45,4001,000本/箱
63.93,900
83.63,600
103.83,800
124.04,000
154.44,400
205.72,850500本/箱
256.43,200
20307.53,000400本/箱
358.43,360
408.83,520
全ねじ5− 84.94,9001,000本/箱
10
125.05,000
155.35,300
206.14,880800本/箱
256.85,440
22308.04,800600本/箱
359.25,520
409.65,760
全ねじ6− 810.310,3001,000本/箱
105.75,700
12
156.14,880800本/箱
206.85,440
257.94,740600本/箱
308.95,340
243510.64,240400本/箱
4010.84,320
全ねじ8−1220.610,300500本/箱
1513.75,480400本/箱
2014.25,680
2516.04,800300本/箱
3017.75,310
3521.24,240200本/箱
284023.44,680
全ねじ10−2026.05,200
2528.05,600
3032.06,400
3534.05,100150本/箱
4038.05,700
M×P
(並目)
AEB
2 ×0.43.821.5
2.5×0.454.52.52
2.6×0.454.52.62
3 ×0.55.532.5
4 ×0.7743
5 ×0.88.554
6 ×1.01065
8 ×1.251386
10 ×1.516108
単品販売もございます。P.200

基本情報

取付穴形状 六角穴 基本形状 標準(丸) 材質 SUS304相当
表面処理 なし ねじ山種類 メートル並目 追加形状 標準
販売単位 箱・パック 用途 高強度 強度区分(ステンレス) A2-70

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 2
    • 2.5
    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 長さL(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    [10-210/1]
  • ピッチ(mm)

    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • 基本形状

    • 標準(丸)
  • 材質

    • SUS304相当
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山種類

    • メートル並目
  • 追加形状

    • 標準
  • 販売単位

    • 箱・パック
  • 用途

    • 高強度
  • 強度区分(ステンレス)

    • A2-70
  • ねじ種類

    • 全ねじ
    • 半ねじ
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 28
    • 全ねじ
  • タイプ

    • BOX-SCB