パイプカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SGP/STPG材を使用したカラーです。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイプカラー:関連画像
Type 材質 表面処理
SGP SGP
SGPBB 四三酸化鉄皮膜
STPG STPG370 (Sch40)
STPGB 四三酸化鉄皮膜
STPGH STPG370 (Sch80)
STPGHB 四三酸化鉄皮膜
内径部には溶接継目があります。
SGP・SGPBBのみ内側に0.5〜1mmの盛り上がりがあります。
SGP・SGPBB:JIS G3452準拠、左記以外:JIS G3454準拠。

規格表

型式 L
SGP6A 45.0
型式 L
指定0.5mm単位
D (d) ¥基準単価
SGP
SGPBB
STPG
STPGB
STPGH
STPGHB
SGP SGPBB STPG STPGB STPGH STPGHB
Type No. L680 L80.5150 L150.5200 L680 L80.5150 L150.5200 L680 L80.5150 L150.5200 L680 L80.5150 L150.5200 L680 L80.5150 L150.5200 L680 L80.5150 L150.5200
SGP
SGPBB
STPG
STPGB
STPGH
STPGHB
6A 6.080.0 10.5 6.5 7.1 5.7 260 280 300 320 320 340
8A 13.8 9.2 9.4 7.8 270 290 300 330 320 350
10A 10.0150.0 17.3 12.7 12.7 10.9 270 300 300 350 310 360 340 420 330 400 370 470
15A 21.7 16.1 16.1 14.3 280 310 320 380 330 410 380 490 360 460 410 550
20A 27.2 21.6 21.4 19.4 380 420 440 510 420 500 480 590 440 530 510 640
25A 20.0200.0 34.0 27.6 27.2 25.0 470 510 520 480 590 660 450 540 600 520 670 780 480 600 680 570 760 890
32A 42.7 35.7 35.5 32.9 520 600 660 620 770 880 560 670 740 660 850 970 600 750 840 730 970 1,140
40A 48.6 41.6 41.2 38.4 540 630 690 650 820 940 580 710 800 700 920 1,070 640 810 920 790 1,080 1,270

追加工

パイプカラー:関連画像

基本情報

形状 ストレート 内径タイプ ストレート 外径公差 指定なし
内径公差 指定なし 厚み・長さ公差 ±0.2 販売形態 単品販売
寸法指定方法 寸法指定タイプ 硬度(HRC) 焼入なし 精度 並級

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
  • 内径タイプ

    • ストレート
  • 外径 D(mm)

    • 10.5
    • 13.8
    • 17.3
    • 21.7
    • 27.2
    • 34
    • 42.7
    • 48.6
    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    • 5.7
    • 6.5
    • 7.1
    • 7.8
    • 9.2
    • 9.4
    • 10.9
    • 12.7
    • 14.3
    • 16.1
    • 19.4
    • 21.4
    • 21.6
    • 25
    • 27.2
    • 27.6
    • 32.9
    • 35.5
    • 35.7
    • 38.4
    • 41.2
    • 41.6
    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

      • STPG370 (Sch40)
      • STPG370 (Sch80)
      • SGP
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 外径公差

    • 指定なし
  • 内径公差

    • 指定なし
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.2
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 寸法指定方法

    • 寸法指定タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
  • タイプ

    • STPGB
    • STPGHB
    • SGP
    • SGPBB
    • STPGH
    • STPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム