金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-

金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

ザグリ付きのワッシャです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-:関連画像
並級 T寸法公差±0.1 精密級 T寸法公差±0.01 材質 表面処理 硬度
T寸選択タイプ T寸指定タイプ 寸法フリー指定タイプ T寸指定タイプ 寸法フリー指定タイプ
FWZASS 一般構造用鋼
FWZAC FWZSC S45C相当
WZAB TWZAB FWZAB TWZSB FWZSB 四三酸化鉄皮膜
WZAM TWZAM FWZAM TWZSM FWZSM 無電解ニッケルメッキ
FWZAA 2000系アルミ合金 アルマイト(白色)
FWZAAB アルマイト(黒色)
WZAS TWZAS FWZAS TWZSS FWZSS SUS304
FWZACH S45C相当 45〜50HRC
WZABH FWZABH 四三酸化鉄皮膜
WZAMH FWZAMH 無電解ニッケルメッキ
FWZASK SKS3相当 55HRC〜
FWZASKB 四三酸化鉄皮膜
FWZASKM 無電解ニッケルメッキ
WZASH FWZASH SUS440C相当 45〜50HRC
S45C相当焼入品は肉厚・長さによっては45HRC以下になる場合があります。 ステンレス焼入品(WZASH・FWZASH)は焼入により変色する場合があります。
ステンレス焼入品(WZASH)は材質SUS440C相当となります。

規格表

◦ T寸選択タイプ
型式 T
WZAS15 10
◦ T寸指定タイプ
型式 H T
TWZAB10 3.5 10.0
型式 D V P H T
FWZASS D25 V12.0 P6.0 H5.5 T10.5
FWZSC D20 V10.0 P5.0 H5.5 T15.0
■T寸選択タイプ
型式 H T
選択
V P ¥基準単価
Type D WZAB WZAM WZAS WZABH WZAMH WZASH
WZAB
WZAM
WZAS
WZABH
WZAMH
WZASH
10 4 6 8 10       6 3.5 115 140 150 125 160 195
12 5   8 10       8 4.5 140 160 175 150 195 205
14 6   8 10       10 5.5 150 185 205 160 220 240
15 8     10 12     11 6.5 160 210 220 195 240 265
20 8     10 12 15   210 270 280 240 300 420
30 10       12 15   14 9 310 390 430 380 450 710
40 12         15 20 18 11 420 600 640 520 660 860
50 12         15 20 570 800 860 690 880 1,290
60 12         15 20 730 1,000 1,140 860 1,140 1,640
■T寸指定タイプ
型式 H
指定0.5mm単位
T
指定0.5mm単位
V P ¥基準単価
Type D 並級 精密級
TWZAB TWZAM TWZAS TWZSB TWZSM TWZSS
−並級−
TWZAB
TWZAM
TWZAS
−精密級−
TWZSB
TWZSM
TWZSS
10 1.018.0 3.010.0 6 3.5 420 440 530 540 560 640
10.520.0 600 640 780 740 780 870
12 3.010.0 8 4.5 420 440 530 540 560 640
10.520.0 600 640 780 740 780 870
14 3.010.0 10 5.5 420 440 530 540 560 640
10.520.0 600 640 780 740 780 870
15 3.010.0 11 6.5 420 440 530 540 560 640
10.520.0 600 640 780 740 780 870
20 3.010.0 420 440 530 540 560 640
10.520.0 600 640 780 740 780 870
30 3.010.0 14 9 500 540 640 630 670 760
10.520.0 800 930 1,120 1,010 1,080 1,200
      加工条件H+2≦T≦P×8              

追加工

金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-:関連画像

基本情報

形状 ストレート 内径タイプ ザグリ 外径公差 0~-0.2
内径公差 +0.3~+0.1 販売形態 単品販売

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
  • 内径タイプ

    • ザグリ
  • 外径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    • 3.5
    • 4.5
    • 5.5
    • 6.5
    • 9
    • 11
    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

      • S45C相当
      • 一般構造用鋼
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
    • 2000系アルミ合金
    • SKS3相当
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • アルマイト(白)
    • アルマイト(黒)
  • 外径公差

    • 0~-0.2
  • 内径公差

    • +0.3~+0.1
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.01
    • ±0.1
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 寸法指定方法

    • 寸法フリー指定タイプ
    • 寸法指定タイプ
    • 寸法選択タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 45~50HRC
    • 55HRC~
    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
    • 精密級
  • 座ぐり内径P

    • 3.5
    • 4.5
    • 5.5
    • 6.5
    • 9
    • 11
  • 座ぐり径 V(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 14
    • 18
    [5-90/0.5φ単位]
  • 座ぐり深さ H(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    [1-48/0.5mm単位]
  • タイプ

    • FWZAA
    • WZAS
    • TWZSB
    • WZAMH
    • WZABH
    • WZAB
    • TWZSS
    • WZASH
    • TWZSM
    • FWZACH
    • FWZAM
    • FWZSB
    • FWZAB
    • FWZASS
    • TWZAS
    • FWZABH
    • FWZASKM
    • TWZAM
    • FWZSC
    • FWZSM
    • WZAM
    • FWZASK
    • FWZAMH
    • TWZAB
    • FWZAC
    • FWZAAB
    • FWZASKB
    • FWZAS
    • FWZSS
    • FWZASH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム