セラミックロッド

セラミックロッド

絶縁性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ]材質 アルミナ99.5

規格表

型式L
CERAR6200
■アルミナ99.5の物性値
型式L¥基準単価
TypeD指定1mm単位L30100L101200L201300
CERAR3303001,980 2,690 2,920
42,150 3,000 3,380
52,300 3,230 3,530
62,460 3,450 4,150
82,570 3,750 4,410
103,150 4,410 5,580

特性単位アルミナ99.5
吸水率0
かさ密度g/cm33.9
耐熱性1000〜1200
圧縮強度KN/cm2363
曲げ強度KN/cm249
線熱膨張係数8.0×10−6
(25〜700℃)
熱伝導率W/(m・℃)31.4  (20℃)
16.0 (300℃)
体積固有抵抗Ω・cm1014< (20℃)
1014<(300℃)
誘電率1MHz9.8
絶縁耐力KV/mm10
[ ! ]ワッシャ・カラータイプ(P.179)、位置決めピン用ブッシュ(P.1-1686)、円形プレート(P.1019)もご用意ございます。
[ ! ]物性値は素材データの代表値(参考値)です。

基本情報

材質 アルミナ99.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム