厚肉研磨ステンレスパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄

外径公差『h8』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】SUS304

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます



[ M ]材質 SUS304

規格表

型式L
PSTS15173
■L寸公差
以上以下公差
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
10011200±1.2
型式L
指定1mm単位
t(d+0.5
0)
¥基準単価
TypeDh8L10200L201400L401600L601800L8011000L10011200
PSTS6 0
− 0.018
106001.531,2001,8002,380
8A 0
− 0.022
1.551,0901,6802,260
8241,0801,6002,120
10A1.571,2201,9502,660
10261,1701,7502,330
12A 0
− 0.027
10800281,3402,0602,8003,880
1236
12B441,7302,9504,1405,330
15B1010001.5121,5502,4703,3704,3205,240
15A2111,5002,3903,2604,5205,140
1539
163101,9503,1904,4605,9906,990
20A 0
− 0.033
2.5152,1503,6005,0506,5007,960
20412
20B682,7904,9207,0909,22011,360
25A3192,5004,2005,8707,5709,250
255152,6004,3506,0907,8609,600
30A3242,9204,9206,9508,95010,960
305203,0405,1107,2009,30011,380
35 0
− 0.039
1012005254,3407,66010,96014,25017,57020,880
405305,2609,20013,15017,05021,03024,970
455356,05010,60015,15019,71024,26028,820
508346,80011,92017,05022,18027,31032,440

追加工


基本情報

材質 SUS304 製造方法 シームレス 仕上方法 研磨(1.6μm)
種類 肉厚研磨

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 外径D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 内径d(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 15
    • 19
    • 20
    • 24
    • 25
    • 30
    • 34
    • 35
  • 材質

    • SUS304
  • 製造方法

    • シームレス
  • 仕上方法

    • 研磨(1.6μm)
  • 種類

    • 肉厚研磨
  • L(mm)

    [10-1200/1mm単位]
  • タイプ

    • PSTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム