トグルクランプ用先端金具

トグルクランプ用先端金具
  • 数量スライド割引

クランプ部がスプリング付ゴムボルトになったおります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
トグルクランプ用先端金具:関連画像

規格表

型式
MC4−32
MCS6−37
トグルクランプ用先端金具:関連画像

基本情報

商品 ワッシャ クランプボルトサイズ M8 ストローク S(mm) 4
ねじ長さ ℓ寸(mm) 33

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品

    • ワッシャ
  • クランプボルトサイズ

    • M8
  • クランプボルト材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ストローク S(mm)

    • 4
  • ねじ長さ ℓ寸(mm)

    • 33
  • タイプ

    • TGSP
    • STGSP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム