位置決めスイッチ 先端形状選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
コンタクト部ネジ部コード付属品
材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS303φ3耐油性2芯コード3m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個・M6 厚3.2 対辺8

規格表

型式
MSTKD−FB
N−MSTKD−FDB
型式ストローク作動点接触力
N
接点構造BMSTKD−FN−MSTKD−FD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type先端形状1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSTKD−F
N−MSTKD−FD
A
B
C
2.8先端から
0.3
1NO
(常時開)
5 4,1103,9004,3404,120

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ 本体形状 ボルトタイプ 環境 標準
本体材質 SUS303 コンタクト部材質 SUS420 ストローク(mm) 2.8
接点の種類 接点式 NO ねじの呼び M6×0.75 作動点(mm) 0.3
繰返し精度 0.005mm

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS303
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 2.8
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • ねじの呼び

    • M6×0.75
  • 作動点(mm)

    • 0.3
  • 繰返し精度

    • 0.005mm
  • 先端径

    • ~φ2
      • φ1.5
      • φ2
    • φ4
  • LED

    • LED付
  • タイプ

    • MSTKD-FC
    • N-MSTKD-FDA
    • N-MSTKD-FDB
    • MSTKD-FA
    • MSTKD-FB
    • N-MSTKD-FDC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム