凹凸キャッチャー

凹凸キャッチャー
  • 数量スライド割引

取付時のズレが生じにくい凹凸形状のキャッチャーです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
凹凸キャッチャー:関連画像



[ M ]材質 S45C相当
[ H ]硬度 42〜45HRC

規格表

型式
CAT20
型式 d1 d2 質量(g)
(参考値)
¥基準単価 ¥スライド単価
Type T 1〜19セット 20〜
CAT 14 11 6.5 298 3,100 2,790
16 11 6.5 294
20 11 6.5 285
CHTA 12 9.5 5.5 240 2,680 2,410
16 14 9 216
19 14 9 209
CHTB 12 9.5 5.5 477 3,460 3,110
16 14 9 432
19 14 9 418

型式 d1 d2 L A B W L1 1 F L2 2 E S P 質量(g)
(参考値)
¥基準単価 ¥スライド単価
Type T 1〜19セット 20〜
CHTAC 12 9.5 5.5 30 35 25 20 24 10 10 26 8 20 11 237 2,620 2,350
16 14 9 214
16L 9.5 5.5 25 30 20 17 21 6.5 7 24 6 18 9 129
19 14 9 30 35 25 20 24 10 10 26 8 20 11 207
CHTBC 16 14 9 30 35 50 20 24 10 10 26 8 20 11 25 429 3,390 3,050
16L 9.5 5.5 25 30 40 17 21 6.5 7 24 6 18 9 20 251
19 14 9 30 35 50 20 24 10 10 26 8 20 11 25 416

 

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム