片持ちピン 重荷重・めねじタイプ

片持ちピン 重荷重・めねじタイプ
  • 納期短縮

【特徴】受け座面が大きめ、高荷重でも倒れにくい片持ちピンです!

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
FXMBS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXMB無電解ニッケルメッキ
SFXMBSUS304

規格表

型式YFTMA
FXMB20
SFXMB12

20
10

F70
F100

T5
T2

MA6
MA6
型式Dg6指定1mm単位選択M
並目
VHW¥基準単価
TypeNo.YFTMA(並目)FXMBPFXMBSFXMB
FXMB

PFXMB

SFXMB
66−0.004
−0.012
4〜605〜751 3 53M3814 12 1,2401,5702,000
88−0.005
−0.014
4M410 17 14 1,3901,6802,170
10102 5 8456M613 21 18 1,6301,9602,530
1212−0.006
−0.017
10〜100568M815 24 21 1,9102,3603,300
1515681018 28 25 2,1502,6503,750
171720 32 28 2,3602,9303,930
2020−0.007
−0.020
24 36 32 2,8703,5404,670
25258101229 43 38 3,5904,3505,440
303081012163450 44 4,3505,2306,530

タップ
サイズ
有効長下穴
深さ
M3611
M4814
M51017
M61220
M81225
M102029
M122434
M163244
M・MAが干渉しないよ
うにY・F・Tをご選定
ください。

追加工

基本情報

軸 固定方法 めねじ(ねじ止め) 回転部 固定方法 めねじ(ねじ止め) 保持部形状 二面幅タイプ
硬度 硬度なし ツバ部サイズ 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 回転部 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 保持部形状

    • 二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ツバ部サイズ

    • 標準
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • F(mm)

    [5-100/1mm単位]
  • T(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
    • 8
  • Y(mm)

    [4-60/1mm単位]
  • タイプ

    • PFXMB
    • FXMB
    • SFXMB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム