駆動軸 両端段付タイプ

駆動軸 両端段付タイプ

直角度0.01、同軸度0.01のドライビングシャフト。 ねじ切り、キー溝、平面取りの追加工も豊富にラインナップ。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
駆動軸 両端段付タイプ:関連画像
・材質表
TypeD,P公差同軸度直角度[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
KZCEh7φ0.05⊥0.05S45C四三酸化鉄皮膜
KZCNh6φ0.01⊥0.01S45C
KZCC四三酸化鉄皮膜
KZCP無電解ニッケルメッキ
KZCFS45C高周波焼入
表面硬度50HRC〜



駆動軸 両端段付タイプ:関連画像

規格表

型式LPLALB
KZCF50450P45LA80LB50
型式指定0.5mm単位選択指定0.5mm単位*Ds
TypeDLPLALB
KZCE
(D10〜30)

KZCN
KZCC
KZCP
KZCF
1050.0〜300.064.0〜40.04.0〜40.08
89.5
12810
105.0〜50.05.0〜50.011.5
15100.0〜400.01013
125.0〜75.014
201518
175.0〜100.019
25100.0〜500.01721
2010.0〜100.010.0〜60.024
302027
2510.0〜125.029
352531
3015.0〜150.015.0〜70.034
40200.0〜500.03037
3539
504020.0〜150.020.0〜70.048
4549
[ ! ]KZCEは*印サイズはありません。

基本情報

基本形状 両端段付 材質 S45C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 両端段付
  • 材質

    • S45C
  • 硬度

    • 焼入なし
    • 高周波焼入表面硬度50HRC~
  • 表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸径D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 軸公差

    • h6
    • h7
  • LA(mm)

    [4-150/0.5mm単位]
  • LB(mm)

    [4-70/0.5mm単位]
  • L(mm)

    [50-500/0.5mm単位]
  • P(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
  • タイプ

    • KZCF
    • KZCN
    • KZCC
    • KZCP
    • KZCE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム