回転軸 両端段付 めねじ おねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

全長最大1000mmまでに拡大!追加工で段付部への【キー溝・平面取り・止め輪加工】も可能!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 両端段付 めねじ おねじタイプ:関連画像
Type 材質 表面処理
NSFRB S45C相当
SFRB 四三酸化鉄皮膜
PSFRB 無電解ニッケルメッキ

規格表

型式 L F P T S Q SC
SFRE25 300 F50 P20 T20 S15 Q10 SC70

型式 L F P M T S Q
SFRB20
SF−PSFRB20

400
400

F25
F25

P16
P16

M10
M10

T20
T20

S15
S15

Q10
Q10
脱脂洗浄サービス P.124
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
Q
選択
(Y)
max.
Type D L F T P S
NSFRB

SFRB


PSFRB
6 15.0396.0 2≦F≦P×5 5≦T≦Q×7 5 Q≦6のとき
S≦Q×3

S≦T−2
Q8・10のとき
S≦Q×3

S≦T−3
Q≧12のとき
S≦Q×3

S≦T−5
2.6 3                     3 4 5                 400
8 15.0495.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D

M10〜M16のとき
M+3≦P<D

M20,M24のとき
M+4≦P<D

M30のとき
M+5≦P<D
2.6 3 4 5                 3 4 5 6               500
10 15.0595.0   3 4 5 6                 4 5 6 8             600
12 15.0695.0     4 5 6 8                 5 6 8 10           700
13 15.0695.0     4 5 6 8 10               5 6 8 10          
15 15.0795.0     4 5 6 8 10               5 6 8 10 12         800
16 15.0895.0     4 5 6 8 10 12             5 6 8 10 12         900
17 30.0〜895.0     4 5 6 8 10 12             5 6 8 10 12        
18 30.0895.0     4 5 6 8 10 12             5 6 8 10 12        
20 30.0〜996.0     4 5 6 8 10 12             5 6 8 10 12 16       1000
22 50.0〜996.0     4 5 6 8 10 12 16             6 8 10 12 16      
25 30.0〜996.0     4 5 6 8 10 12 16               8 10 12 16 20    
30 30.0〜996.0         6 8 10 12 16 20             8 10 12 16 20 24  
35 40.0〜996.0         6 8 10 12 16 20 24             10 12 16 20 24 30
40 40.0〜996.0             10 12 16 20 24 30             12 16 20 24 30
50 40.0〜996.0               12 16 20 24 30               16 20 24 30
D-P(Q)≦2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。

追加工

回転軸 両端段付 めねじ おねじタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 両端一段 軸端形状(左) めねじ 軸端形状(右) おねじ
材質 S45C相当 硬度 焼入なし キー溝 キー溝オプション(追加工)
D公差 g6(研磨棒) スパナ溝 スパナ溝なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 両端一段
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
  • 軸端形状(右)

    • おねじ
  • 材質

    • S45C相当
  • 硬度

    • 焼入なし
  • 表面処理

    • なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝なし
  • おねじ細目ねじに変更 [QMC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • F(mm)

    [2-245/0.1mm単位]
  • M(mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • P(mm)

    • 5
    [5-49/1mm単位]
  • Q(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • S(mm)

    [1-90/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-210/0.1mm単位]
  • タイプ

    • NSFRB
    • PSFRB
    • SFRB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム