溝付無給油ガイドレール -ノック穴付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材 質 高力黄銅鋳物4種
      (CAC304)
      (旧JIS:HBsC4)
      特殊固体潤滑剤埋設

無給油ガイドレール -ノック穴付タイプ-:関連画像
80℃以下でご使用ください。

基本情報

商品タイプ ガイドレール 材質 銅合金 ガイド溝 片溝あり
油溝 無給油

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SRTL
  • 商品タイプ

    • ガイドレール
  • 材質

    • 銅合金
  • ガイド溝

    • 片溝あり
  • 油溝

    • 無給油
  • W(レール幅)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
  • T(レール厚)(mm)

    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
    • 140
    • 160
    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    [0-40/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム