溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 硬度
油溝なし 油溝付
FGRA-□H FGRAM-□H SKS3 53~56HRC
FGRB-□H FGRBM-□H HPM2T相当 37~41HRC
溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-:関連画像
設定基準
S≦T+(t1+2)
U≦W-(ω1+溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-:関連画像+1)


指示のない角部はC≦1となります。

■ボルト穴サイズ表
W T d1 d2 t1 ω1
10 10~20 8 4.5 5 4.5
12.5 10~30 8 4.5 5 5
15 10~14 8 4.5 5 5
15~40 9.5 5.5 6 6
20 15~24 11 6.5 7 9
25~50 14 9 9 9
25 20~50 14 9 9 10
30 25~50 17 11.5 11 11
40 30~50 19 12.5 13 13
溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-:関連画像

■油溝ピッチ算出方法
P=(TーSー2eーN)×2

■油溝詳細寸法
T-S e N f R
T-S≦7.5 1.5 1.5 0.3 1.0
T-S≧10 2.0 2.0 0.5 1.25
L≦P+10の時、油溝が1サイクル(1ピッチ)分、切れない場合がありますのでご注意ください。

■油溝ピッチ早見表
T-S P
7 2
7.5 3
10 8
12 12
15 18
17 22
20 28
22 32
25 38

基本情報

商品タイプ ガイドレール ガイド溝 片溝あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • FGRB-2H
    • FGRA-3H
    • FGRA-4H
    • FGRB-4H
    • FGRBM-2H
    • FGRAM-3H
    • FGRAM-4H
    • FGRB-3H
    • FGRBM-4H
    • FGRAM-2H
    • FGRBM-3H
    • FGRA-2H
  • 商品タイプ

    • ガイドレール
  • 材質

    • SKS3
    • HPM2T
  • ガイド溝

    • 片溝あり
  • 油溝

    • 油溝あり
    • 油溝なし
  • W(レール幅)(mm)

    • 10
    • 12.5
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
  • T(レール厚)(mm)

    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    [0-40/0.5mm単位]
  • 取付穴数(個)

    • 2
    • 3
    • 4
  • A(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [6-179.5/0.5mm単位]
  • B(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [16-192.5/0.5mm単位]
  • C(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [26-191/0.5mm単位]
  • D(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [36-192.5/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム