大型用角エジェクタブランク -ハイス鋼SKH51-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC

大型用角エジェクタブランク -ハイス鋼SKH51-:関連画像

型 式 P・W公差
ERKB 0
-0.02

基本情報

材質 SKH51 P/W寸法公差(代表公差) 0/-0.02 表面処理 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERKB
  • 材質

    • SKH51
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.02
  • 表面処理

    • なし
  • P(先端部)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    [0.3-24.7/0.01mm単位] [4-15/0.1mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    [0.2-24.8/0.01mm単位] [0.4-1/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [30-400/10mm単位]
  • 全長変更 [LC](mm)

    [30.1-399.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム