ツバ止めパイロットパンチ  DLCコート処理 先端Rタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ツバ止めパイロットパンチ  DLCコート処理 先端Rタイプ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面硬度3000HV以上
N-PSTHAL

-下地WPC-
NW-PSTHAL
ツバ止めパイロットパンチ  DLCコート処理 先端Rタイプ:関連画像

RT(※) →先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
先端R部の長さは、製品データ「パンチR部の長さ」をご参照ください。 こちら

商品概要はこちらをご覧下さい。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応
大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端R 材質 粉末ハイス鋼
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 ツバ止め シャンク径D公差 +0.005/0

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NW-PSTHAL
    • N-PSTHAL
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端R
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • ツバ止め
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • B(刃先長さ)(mm)

    [2-13/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 42
    • 52
    • 62
    • 72
  • LC(全長変更)(mm)

    [40-71.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [40-71.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-6/0.01mm単位]
  • T(ツバ部長さ)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • TC(T寸変更)(mm)

    [13.1-24.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム