リフタユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
リフタユニット:関連画像
・材質表
No. 部品名 材質 個数 備考
リフタプレート SS400 1
ベースプレート SS400 1
ガイドホルダ STKM13A 2
ガイドピン S45C 2 55~60HRC
エアシリンダ 1 仕様詳細は下表参照
カラー STKM13A 1
スペーサ SS400 1
六角ナット SS400 1 M20×P2.5
ハードロックナット SS400 3 M20×P2.5
平ワッシャ SS400 1 M20用
無給油ブシュ 充填剤入PTFE樹脂 4
ハードロックナット 2 HLB-08 M40×P1.5

■エアシリンダ(⑤)の仕様
⑤エアシリンダ TANHAY SMC
シリンダチューブ内径 φ40 φ63
型式 TCA2 MB
作動方式 複動片ロッド
保証耐圧力 1.5MPa(15.3kgf/cm2
最高使用圧力 1.0MPa(10.2kgf/cm2
最低使用圧力 0.05MPa(0.5kgf/cm2
周囲温度及び使用空気温度 5~60℃ -10~70℃
ピストン速度 50~500mm/s 50~1000mm/s
ストローク長の許容差 +1.0
0
クッション 両側(エアクッション)
接続口径 F40:Rc(PT)1/4 F63:Rc(PT)3/8
取付支持形式 基本形

LTH(標準サイズ)
CLTH(コンパクトサイズ)
リフタユニット:関連画像


絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CLTH
    • LTH
  • リフタユニット仕様

    • コンパクトサイズ
    • 標準サイズ
  • シリンダ メーカー名

    • SMC
    • TANHAY
  • シリンダ内径(mm)

    • 40
    • 63
  • T(板厚)(mm)

    • 16
    • 19
  • ストローク(mm)

    • 50
    • 75
    • 100
    [50-200/25mm単位] [50-200/50mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム