ダイセット用ローラガイドポストセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像
・材質表
名 称 材 質 硬 度
① ガイドポストSKS360~ 62HRC
② 締付座金S45C
③ ガイドブシュSKS360~ 62HRC
④ ローラリテーナポリアセタール(ローラ:SUJ2)
⑤ スプリングSWP-B
⑥ 可動ストッパS45C SPC-1
⑦ 固定ストッパS45C
④ローラリテーナ こちら ⑤スプリング こちら ⑥可動ストッパ こちら ⑦固定ストッパ こちらの4点は単体でも販売しております。

型式構成部品
RGBL
RGSL
RGKL
D6は付属スプリングがございません。

ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像

⑥RSTM こちら
⑦RSTK こちら

ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像
D6・9・16は4面ガイドとなります。
ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像
D80のみ8面ガイドとなります。
ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像


ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像

D6・9・16は4面ガイドとなります。
ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像
D80のみ8面ガイドとなります。

ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像


ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像

*D6・9・13・16は0となります。

④RBJ( こちら)
ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像


⑤RSWP( こちら)
ダイセット用ローラガイドポストセット:関連画像


組立ての際には、 こちらの「ローラガイド・ダイセットの精度基準」に準拠した精度で組立ててください。

基本情報

セット/単品/小物 セット 剛性タイプ ローラーガイド ポスト取付方法 着脱式

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • RGKL
    • RGSL
    • RGBL
  • セット/単品/小物

    • セット
  • 剛性タイプ

    • ローラーガイド
  • ポスト取付方法

    • 着脱式
  • リテーナのストッパ方式

    • ストッパ無
    • 可動ストッパ
    • 固定ストッパ
  • D(ポスト径)(mm)

    • 6
    • 9
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 28
    • 32
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • FL(自由長)(mm)

    [30-155/5mm単位] [70-230/10mm単位]
  • L(ポスト長)(mm)

    [30-180/5mm単位] [120-280/10mm単位]
  • LC(ポスト長変更)(mm)

    [31-279/1mm単位] [145-240/5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 12日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム