内ネジ式ストリッパボルト L寸定尺・スパナ掛け有り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
内ネジ式ストリッパボルト L寸定尺・スパナ掛け有り:関連画像

Typeスパナ掛けセット型式
定尺タイプ①②セットSBT
①のみSBTN

材   質 SCM435
硬   度 33~38HRC
表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
強度区分 10.9

-L寸定尺・スパナ掛け有り-
SBT(①+②)
SBTN(①)
内ネジ式ストリッパボルト L寸定尺・スパナ掛け有り:関連画像


内ネジ式ストリッパボルト L寸定尺・スパナ掛け有り:関連画像


〈緩み防止処理とは〉
ねじ溝部に弾性・耐磨耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。
効果は繰り返し使用当初が最大となり、4回目以降からは徐々になくなります。

 ストリッパボルト概要

基本情報

ストリッパボルトのタイプ 内ネジ式 タイプ 定尺タイプ スパナ掛け

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBTN
    • SBT
  • ストリッパボルトのタイプ

    • 内ネジ式
  • タイプ

    • 定尺タイプ
  • スパナ掛け

  • 販売形態

    • 本体とボルト
    • 本体のみ
  • D(外径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • L(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム