絞りダイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
絞りダイ:関連画像

材質 SKD11相当
硬度 6063HRC

ボタンダイタイプ(刃先形状は下図2A4A2B5B2C3Cから選択)
(ヘッド付タイプ)
HD(L=1635)
HDS(L=40)*
絞りダイ:関連画像
(ストレートタイプ)
SD(L=1635)
SDS(L=1640)*
絞りダイ:関連画像
(ノック止めタイプ)
KD(L=1635)
KDS(L=1640)
絞りダイ:関連画像
 


絞りダイ:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

材質 SKD11相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SD(2-5)B
    • HD(2-3)C
    • HDS(2-4)A
    • KD(2-4)A
    • KD(2-5)B
    • HD(2-4)A
    • HDS(2-3)C
    • SD(2-3)C
    • SDS(2-5)B
    • HD(2-5)B
    • KDS(2-3)C
    • HDS(2-5)B
    • SD(2-4)A
    • SDS(2-3)C
    • KD(2-3)C
    • KDS(2-5)B
    • KDS(2-4)A
    • SDS(2-4)A
  • 外形状

    • ヘッド付
    • ストレート
    • ノック止め
  • 刃先形状

    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 2B
    • 3B
    • 4B
    • 5B
    • 2C
    • 3C
  • 材質

    • SKD11相当
  • L寸範囲

    • L=16~35
    • L=16~40
    • L=40
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
  • A(先端部長さ)(mm)

    • 0
    • 2
    [0-15/0.1mm単位]
  • K(テーパ角度)(°)

    [1-179/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-39.9/0.1mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    [2-45/0.01mm単位]
  • PC(先端径変更)(mm)

    [1.9-37.99/0.01mm単位]
  • S(先端部長さ)(mm)

    [1-18/0.1mm単位]
  • V(先端径)(mm)

    [1.9-56/0.01mm単位]
  • R(先端部R)(mm)

    • 0
    [0.1-13/0.1mm単位] [0.2-10/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム