精密級キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKD11相当
60~63HRC
VSKAS
VSKAL

ラップ仕上げ
L-VSKAS
L-VSKAL
-ラップ仕上げ-
精密級キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
粉末ハイス鋼
64~67HRC
VPKAS
VPKAL

ラップ仕上げ
L-VPKAS
L-VPKAL

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~45~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

パンチ/ボタンダイ パンチ エア穴有無 刃先形状
パンチシャンク(取付部)形状 キー溝付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • VPKAS
    • L-VPKAS
    • VSKAS
    • VPKAL
    • L-VSKAS
    • VSKAL
    • L-VSKAL
    • L-VPKAL
  • パンチ/ボタンダイ

    • パンチ
  • エア穴有無

  • 刃先形状

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • パンチシャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • 刃先長さ

    • L
    • S
  • ラップ仕上げ有無

  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • L(全長)(mm)

    [40-70/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-69.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-5.99/0.001mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.5-0.99/0.001mm単位] [1-1.99/0.001mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    • 60
    • 70
    [0-65/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム