パイロットパンチ ディコート処理 先端テーパタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイロットパンチ ディコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
T-TPAS


L


X


先端長さ(B)
X>L>S

パイロットパンチ ディコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
パイロットパンチ ディコート処理 先端テーパタイプ:関連画像

粉末ハイス鋼
62~64HRC
表面3000HV
T-PTPA
DSKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
AT-TPA
粉末ハイス鋼
62~64HRC
表面3000HV
AT-PTPA

シャンク径公差Dはm5・選択


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端テーパ 表面処理 ディコート
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • T-TPAX
    • AT-PTPAS
    • T-TPAS
    • AT-PTPAX
    • T-PTPAL
    • AT-TPAL
    • T-PTPAX
    • AT-TPAX
    • T-TPAL
    • AT-TPAS
    • T-PTPAS
    • AT-PTPAL
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端テーパ
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • ディコート
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(先端長さ/刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [42-102/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-101.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [32-101.9/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [32-101.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム