厚板打ち抜き用パンチ ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
厚板打ち抜き用パンチ ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図AGより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5SKH51相当
6164HRC
L-APS

L
刃先長さ(B)
L>S
厚板打ち抜き用パンチ ラップ仕上げ:関連画像
粉末ハイス鋼
6467HRC
L-APH
DSKH51相当
6164HRC
AL-AP
粉末ハイス鋼
6467HRC
AL-APH

シャンク径公差D はm5・ 選択

厚板打ち抜き用パンチ ラップ仕上げ:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
表面処理 ラップ仕上げ シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • L-APRL
    • AL-APHGS
    • AL-APHGL
    • AL-APHDS
    • AL-APES
    • L-APHRS
    • AL-APDS
    • AL-APGS
    • L-APHGL
    • L-APGL
    • L-APGS
    • L-APES
    • AL-APAS
    • L-APHDS
    • L-APEL
    • L-APHEL
    • L-APHGS
    • AL-APAL
    • AL-APRL
    • AL-APHAL
    • L-APHDL
    • AL-APDL
    • L-APHAL
    • L-APHAS
    • L-APHRL
    • AL-APHES
    • AL-APHDL
    • AL-APGL
    • L-APDL
    • AL-APHRS
    • AL-APRS
    • L-APAL
    • L-APRS
    • AL-APHRL
    • AL-APHAS
    • L-APAS
    • AL-APHEL
    • L-APDS
    • L-APHES
    • AL-APEL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • ラップ仕上げ
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    [50-130/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [37-129.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.99/0.001mm単位] [1.2-5.97/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-1.49/0.01mm単位] [1-17.99/0.001mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.97/0.001mm単位] [1.2-5.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-1.49/0.01mm単位] [1-5.99/0.001mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム