動力源・モータ・減速機
- モーター(電動機) ギアモーター クラッチブレーキ付タイプ スピンドルモーター 丸鋸用モーター モーター(電動機) 電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、動力を得る機械です。 端子に電線を接続して電気を通すと、モーターがその電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、シャフトに負荷を回そうとする力(トルク)を発生させ、相手機械に動力を伝えます。タグ:
- 概要 出力 6W,15W,25W,40W,60W,90W 定格電圧 100V,200V 使用電圧範囲 ±10%(定格電圧に対して)※ 電源周波数 50Hz/60Hz 速度制御範囲 90~1400min−1(50Hz)タグ:
- 摩擦締結式メカロックには、モータ軸とスプロケットの締結法(動きを持つ構造設計-36)で紹介したテーパスリーブ形状以外に、シングルコーン形状、ダブルコーン形状があります。 以下にそれぞれの構造や特徴を解説します。 (1)シングルコーン形状メカロック(MLM、MLMP、MLHS)の構造と特徴 テーパ形状のインナーリングを持つ加圧フランジを、ロックボルトの締付けナットが加工されたテーパ形状のアウターリングに複数本のロックボルトで締付けることで、それぞれインナーリング、アウターリングのそれぞれが外径、内径方向に移動し垂直力を生じさせます。(【写真1】、【図1】参照) この垂直方向の作用力による摩擦力で、モータ軸とスプロケットを締結しています。取付スペースが小さいわりに大きな締結力が得られます。 カム、歯車、プーリなど多様な回転伝動要素の締結に採用されています。タグ:
- 同軸で回転する2つの物体(軸とハブ:軸とスプロケット、歯車、プーリなど)の締結方法には、(1)キー締結法、(2)ねじ締結法、(3)摩擦締結法などが挙げられます。タグ:
- ステッピングモータ(ここでは5相タイプ)は、1回転を500ステップに分割し、基本ステップ角0.72度を制御単位として、回転角度と速度を簡単に制御することができるモータです。ここでは同一のステッピングモータ励磁方式の切り替えによる高精度化手法を紹介します。タグ:
- ステッピングモータとACサーボモータの使い分けについて、位置決め制御方式や駆動機構の剛性の違いの面で解説します。 (1)「位置決め制御方式」の面での使い分け 位置決め制御方式は、ステッピングモータ(動きを持つ構造設計-11)、サーボモータ(動きを持つ構造設計-12)で解説しています。 位置決め精度は、その位置精度を一定時間保つ性能が必要です。2種のモータの位置停止精度の原理を説明します。タグ:
- ステッピングモータとACサーボモータの使い分けについて解説します。 (1)「回転速度—トルク特性」の面での使い分け 2種のモータの回転の原理と構造の違いから、「回転速度—トルク特性」に違いがあります。このトルク特性の違いに対して、LCA(ローコストオートメーション)構造上の直動伝達機構(ベルト機構、ボールねじ機構など)、移動ストローク長、稼動体重量や位置決め時間、精度のそれぞれの条件に見合ったモータ特性を選びます。 ステッピングモータのトルク曲線 【図1】が標準的なトルク曲線。タグ:
- サーボモータもステッピングモータ(動きを持つ構造設計-11)も、それぞれの名称がモータの特徴を表現しています。ステッピングモータは、ステップ状(正確にはパルス状)の指令信号に応じて回転が制御されるモータです。今回のサーボモータは、サーボの語源Servant(召使い・・・言いつけどおりに働く意味合い)のように回転制御できるモータといえます。 そのために、ステッピングモータにはない回転検出器(エンコーダと呼ばれる)がモータに組み込まれています。このエンコーダでモータ軸の回転位置や回転速度を検知し、プログラムされた入力パルスと比較してフィードバック制御(位置制御や速度制御)を行います(【図1】参照)。タグ:
- シーケンスプログラムで駆動制御ができる電動アクチュエータは、運動制御が可能なため「位置決め性能」や「多機種化対応」に優れています。また回転方向変換やブレーキ機能付き、トルク検出式など多彩な付加機能を持つモータもあります。ここでは、LCA(ローコストオートメーション)に適する制御が簡単なステッピングモータについて解説します。 (1)ステッピングモータとは モータの回転制御(回転角度、回転速度)を一定角度(基本ステップ角)のパルス数とその周波数で制御するモータがステッピングモータです。 基本ステップ角は5相ステッピングモータの場合、0.72度(360度÷500ステップ)です。90度回転させるには、125ステップの信号指令をプログラムします。無負荷の状態では、回転角度誤差は±0.05度と高精度で、かつこの精度は累積されません。モータを選択することで細かな基本ステップ角が使用できます。タグ: