(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

熟練工のような鏡面仕上げをならい制御・加圧制御可能なハンドで実現

MiBOT[ミボット] 事例詳細

箱型ワークをビード除去・鏡面研磨

標準構成

  • ロボット

    垂直多関節ロボット

  • ハンド

    研磨ユニット(15種交換式)・ツールチェンジャ

  • 足回り

    架台

  • その他

    安全柵・ワーク置台

  • 処理能力

    17分30秒/サイクル
    ※一次研磨#180~四次研磨布バフ
    条件:卓上型洗浄機(上面フランジ四隅研磨)
    1000×250×250(mm) ・ 10kg/個

  • 必要スペース

    W4.3×D4.8×H3.1(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~20kg以下(W210~1570×D196~365×H150~326mm)

  • 鉄製筐体

    鉄製筐体

    内周・外周の
    ビード除去・研磨

  • シンク・容器・化粧管

    シンク・容器・化粧管

    四隅の
    ビード除去~鏡面研磨

  • 円筒管

    円筒管

    継手の焼け取り

  • 鉄管

    鉄管

    継手の止端仕上げ

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。
大型ワークなどご相談歓迎いたします。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格3,700万円~

    納期7カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で1,850万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    二軸ポジショナー        :+400万円~
    特殊ワーク形状対応治具     :+100万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

作業時間が8割削減、職人技のような鏡面研磨が仕上がります

箱状板金加工品の溶接ビード削り・仕上げに2時間以上かかっていましたが、少しの傷もNGとされる繊細な作業のため職人による手作業に頼りきりでした。

このロボットシステムは15種類の研磨ツールを段階的に自動交換し研磨することで熟練工のような仕上がりを再現します。最初はホント?と思っていましたが事前テストで仕上がり確認ができたので安心して導入できました。しかも作業時間は18分程度と従来から8割以上削減できました。

>ミスミなら本事例の納入実績がある装置メーカー無料でご紹介できます

装置メーカー情報

会社情報・実績

70年以上続く溶接設備のプロ。多品種対応を得意とし、その他研磨・焼け取りまで総合的に対応。強固なメーカー連携で充実した事前検証・トラブル対応体制も魅力。

設立

1951年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約10人

所在地

東京都(本社)
静岡県・愛知県(支社)

得意分野

溶接/研磨

過去対応
実績例

溶接・研磨 用途 :溶接・研磨
ワーク:変電設備の鉄扉、屋根
業界 :板金加工

溶接 用途 :溶接
ワーク:長尺の荷台フレーム
業界 :輸送車輛

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :溶接、協働
可搬質量:3~25kg
台数  :5台 周辺機器 抵抗溶接機、アーク、レーザー溶接機、
研磨ユニットなど(協業先含む)

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~18:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

LINE等の映像通話でトラブル診断可能
お客さま側で対応困難な場合は提携する全国サービスマンが現地対応します

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

弊社浜松工場の組み立て現場の様子

弊社浜松工場の組み立て現場の様子

STEP1

事例を選ぶ

事例を選ぶ

検討中の用途に適した事例を選択ください。詳細仕様はご要望に応じカスタム可能です。

STEP2

無料

ミスミカウンセリング

ミスミカウンセリング

ミスミ機械設計者がヒアリングします。ご要望や課題をざっくばらんにお聞かせください。

STEP3

無料

装置メーカーご紹介

装置メーカーご紹介

選択いただいた事例とヒアリング内容を踏まえ装置メーカーをご紹介します。

STEP4

無料

直接お打ち合わせスタート

直接お打ち合わせスタート

具体的な仕様決めや見積もりを装置メーカーと進めていただきます。ワーク検証も可能です。

※ワーク検証は有料の場合がございます

ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件など事例の記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目

ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボット事例一覧
  • 具体的なロボット事例のご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。