(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

ナットランナーがロボットを制御するPLC不要なシンプル構成・低コストのねじ締めシステム

MiBOT[ミボット] 事例詳細

PLC不要、シンプルなねじ締め(スカラロボット ローコスト)

標準構成

  • ロボット

    スカラロボット

  • ハンド

    ナットランナー

  • 足回り

    カバー・架台

  • その他

    ねじフィーダー

  • 処理能力

    8秒/サイクル
    ※ピックアップ~締め付け
    条件:インバータ部品
    200×200×100(mm) ・ 1kg/個

  • 必要スペース

    W1.1×D1.25×H2.1(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

適用トルク範囲:1~80N・m ねじサイズ(参考)M2.5~M14

  • 車載インバータ

    車載インバータ

    200×150×70mm

  • バッテリーモジュール

    バッテリーモジュール

    200×70×70mm

  • 基板

    基板

    200×150×10mm

  • オイルパン

    オイルパン

    200×150×30mm

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格490万円~

    納期3.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で245万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    ソケットチェンジャ       :+25万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

安価で高精度なねじ締めシステムといえばこれ!

作業者による精度ばらつきや締め付けミス改善のため自動化をしたかったのですが、予算があまりとれず安価なロボットシステムを探していました。

このロボットシステムはシンプルな構成ですがねじ締め専門メーカーが開発したモノで十分な信頼性と精度があり、なにより価格が安く、まさに求めていたものが見つかりました。稼働後のサポートも手厚く非常に満足しています。

>ミスミなら本事例の納入実績がある装置メーカー無料でご紹介できます

装置メーカー情報

会社情報・実績

ねじ締め付けの専業メーカー。厳しい品質・精度を要求される自動車業界で培った高い技術力を活かし、ねじ締めにまつわるお困りごとをトータルサポート

設立

1993年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約40人

所在地

大阪府(本社)
宮城県・神奈川県・
愛知県(支社)

得意分野

ねじ締め

過去対応
実績例

組立 用途 :組み立て
ワーク:車載電装部品
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :直交、スカラ、協働
可搬質量:5~15kg
台数  :5台 周辺機器 自動供給機、ソケットチェンジャなど

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~17:30
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

・専属カスタマーサポート部隊が迅速対応
・トラブルシューティング動画なども充実

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

STEP1

事例を選ぶ

事例を選ぶ

検討中の用途に適した事例を選択ください。詳細仕様はご要望に応じカスタム可能です。

STEP2

無料

ミスミカウンセリング

ミスミカウンセリング

ミスミ機械設計者がヒアリングします。ご要望や課題をざっくばらんにお聞かせください。

STEP3

無料

装置メーカーご紹介

装置メーカーご紹介

選択いただいた事例とヒアリング内容を踏まえ装置メーカーをご紹介します。

STEP4

無料

直接お打ち合わせスタート

直接お打ち合わせスタート

具体的な仕様決めや見積もりを装置メーカーと進めていただきます。ワーク検証も可能です。

※ワーク検証は有料の場合がございます

ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件など事例の記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目

ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボット事例一覧
  • 具体的なロボット事例のご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。