(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
搬送・歪み取り機能一体化システム。歪み取りの加圧パンチは電動式で運転・待機での騒音低減
垂直多関節ロボット
チャック式
カバー・架台
歪み取りユニット・ワーク置台
10秒/サイクル
※ワークセット~歪み取り
条件:シャフト
φ12、Ⅼ=100㎜ ・ 1kg/個
W1.0×D1.0×H1.8(m)
サイズ変更可能
※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示
1,100万円~
4.5カ月~
左記構成時の納期・価格
品種追加(100mm以上~) :+10万円~
人手作業による品質のバラつきがなくなりました
歪み取り作業は作業者による品質バラつきが出やすく課題を感じていましたが周りによい装置メーカーがおらず困っていました。
この装置メーカーは歪みの補正深さや反力シミュレーションに深い知見があり、人手作業と変わらぬ出来栄えを実現できました。品質バラつき解消はもちろん、複数の歪み取り装置を1人の作業者で運転でき生産性も大幅に向上しました。
ミスミなら本事例の納入実績がある装置メーカーを無料でご紹介できます
設計・製作・施工の一貫対応で技術力を蓄積。複数装置間の走行装置やバリ取り、
歪み取りなど金属加工部品向けロボット設備で豊富な実績あり、技術特許も複数保持。
設立
1988年
対応エリア
全国
ロボット
関連従業員
約30人
所在地
愛知県
得意分野
マテハン/バリ取り/
歪み取り
過去対応
実績例
用途 :バリ取り
ワーク:鍛造部品
業界 :自動車部品
用途 :歪み取り
ワーク:シャフト
業界 :自動車部品
自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします
検証設備
ロボット
種類 :垂直多関節
可搬質量:7kg
台数 :2台
周辺機器
チャック、真空機器など
納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。
受付時間
平日8:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください
本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら
実際の会社風景
設計室
ワーク検証に使用する実験室
組み立て工場
STEP1
事例を選ぶ
検討中の用途に適した事例を選択ください。詳細仕様はご要望に応じカスタム可能です。
STEP2
無料ミスミカウンセリング
ミスミ機械設計者がヒアリングします。ご要望や課題をざっくばらんにお聞かせください。
STEP3
無料装置メーカーご紹介
選択いただいた事例とヒアリング内容を踏まえ装置メーカーをご紹介します。
STEP4
無料直接お打ち合わせスタート
具体的な仕様決めや見積もりを装置メーカーと進めていただきます。ワーク検証も可能です。
※ワーク検証は有料の場合がございます
ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒
製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます
全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介
国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)
無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける
装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。
投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能
補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。
といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています
・ご入力いただいた情報は、「個人情報・お客様情報保護方針 」に基づき、厳重に管理いたします。
・「ロボット導入支援サービスお客様利用規約(お問い合わせ)」を必ずご一読・ご承諾の上、お問い合わせ内容を送信してください。
*必須項目
ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒
サービス紹介資料 無料ダウンロード
ロボット導入を検討中の方へ
など本サービスに関する情報をまとめております。
【Point1】 精密な歪み補正値の検出
歪みを取るにはワーク中心からのズレを正確に計り、反力を加味した補正深さの算出が必要ですが、この検出にノウハウを持っています。
【Point2】
搬送・歪み取り機能一体型の電動式システム
歪みを取るための加圧パンチが油圧駆動ではなく電動式のため運転時・待機状態での騒音を軽減。また歪み取りとワーク搬送ロボットが一体化しているため個別発注より安価にシステム導入可能。
過去に本事例を導入したお客さまの商談例です。
流れ | ミスミ | 装置 メーカー |
内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
申込前 | 情報 収集 |
問い合わせ | ・サイズ感やカスタム対応範囲などちょっとした点を確認 | ||
社内検討 | |||||
申込後 1ヵ月~ |
紹介 | ミスミ カウンセリング |
・ミスミ機械設計者が実現性・費用感などをカウンセリング ・お客さま、装置メーカー、ミスミの3社でWeb面談しご紹介 |
||
3社でWeb面談 | |||||
構想 設計 |
現地訪問 | ・装置メーカーが現地訪問し、詳細打ち合わせを実施 ・要望を踏まえ見積もりを作成 |
|||
仕様検討・提案 | |||||
見積もり | |||||
事前 ワーク 検証 |
検証条件 打ち合わせ |
・ワーク把持やタクト実現可否などを検証 ・部品手配や設計作業が伴う検証は有償対応 |
|||
テスト実施 | |||||
契約 3.5ヵ月~ |
詳細 設計 |
ご契約 | ・装置メーカーと契約書を取り交わし ・一部機器グレード見直しコストダウン、設計変更 ・最終仕様に落とし込み |
||
設計変更 | |||||
再見積もり | |||||
組立 調整 稼働 |
手配・納品 | ・装置メーカーが組み付け・調整・システム設定 | |||
組み付け・調整 | |||||
稼働開始 | |||||
稼働後 | アフター フォロー |
・お困りの際は、まずは装置メーカーへご連絡ください |
「お客さまと装置メーカー」のやり取りが円滑に行くよう、ミスミも最後まで伴走します
ご契約前
途中キャンセル
承ります