(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

アフターサービスが充実したシンプルな協働ロボットパレタイザー

MiBOT[ミボット] 事例詳細

単一箱を荷積み(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    吸着式

  • 足回り

    操作スイッチ付き架台

  • その他

    位置決め機構/安全センサ

  • 処理能力

    10秒/サイクル
    条件:ボール 3kg/個

  • 必要スペース

    W3.4×D2.1×H2.9(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

20kg以下
例.段ボール、プラスチックコンテナ

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格1,950万円~

    納期3.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で975万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    24h365日電話サポート      :0円(1年目)
    コンベア            :+50万円~
    安全柵             :+70万円~

>ミスミなら本事例の納入実績がある装置メーカー無料でご紹介できます

装置メーカー情報

会社情報・実績

国内外さまざまなメーカー・タイプのロボットおよび最先端の周辺機器を保有。
ロボット導入リスクや不安払拭のための各種実証・実験に対応。「まずは見学」なども大歓迎

設立

1952年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約60人

所在地

愛知県(本社)
全国40カ所(支社)

得意分野

マテハン/組立/検査

過去対応
実績例

デパレタイズ 用途 :デパレタイズ
ワーク:紙袋
業界 :食品

バラ積みピッキング 用途 :バラ積みピッキング
ワーク:エンジン用部品
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、スカラ、協働、
     パラレルリンク
可搬質量:0.5~210kg
台数  :100台以上 周辺機器 2D・3Dビジョン、
コンベヤ・各種ロボットハンド、
3軸振動式パーツフィーダー・AGVなど

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

トレーニングセンター

トレーニングセンター

STEP1

事例を選ぶ

事例を選ぶ

検討中の用途に適した事例を選択ください。詳細仕様はご要望に応じカスタム可能です。

STEP2

無料

ミスミカウンセリング

ミスミカウンセリング

ミスミ機械設計者がヒアリングします。ご要望や課題をざっくばらんにお聞かせください。

STEP3

無料

装置メーカーご紹介

装置メーカーご紹介

選択いただいた事例とヒアリング内容を踏まえ装置メーカーをご紹介します。

STEP4

無料

直接お打ち合わせスタート

直接お打ち合わせスタート

具体的な仕様決めや見積もりを装置メーカーと進めていただきます。ワーク検証も可能です。

※ワーク検証は有料の場合がございます

ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件など事例の記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目

ミスミへのご相談・装置メーカーのご紹介は無料です お申し込みは簡単60秒

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボット事例一覧
  • 具体的なロボット事例のご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。