取扱い商品多数!すべりねじのご紹介
軸端加工の指定も可能
こんなお悩みございませんか?
- お悩み1
- すべりねじってどんなものがあるの?
- お悩み2
- すぐに使いたいから軸端加工までしてほしい・・・
ミスミVONA すべりねじで解決!
- 解決
- 複数ブランドより取扱い商品をご紹介!
- 解決
- ミスミブランドなら軸端加工まで指定可能!
製品情報~ミスミVONAでの取扱い商品をご紹介~
ミスミ | THK | 森本精密シャフト | |
---|---|---|---|
ミニチュアすべりねじ |
チェンジナット |
すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ |
|
商品特長 | 軸端形状選択、追加工指定ができる ので、装置に合わせて選定可能 |
ねじ効率70% リードが大きいため低速回転で 早送り機構をつくるのに最適 |
ナット材質は樹脂と銅合金を 取り揃え、用途に合わせて選定可能 |
型式 | MSSRA / MSSRW / MSSR | DCMA / DCMB | P-MSS / M-MSS / S-MSS / O-MSS |
イチオシポイント | ■確実短納期 ■豊富なラインナップ |
■豊富な技術データで高い信頼性 | ■低価格 |