(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

安全柵を買うならミスミ!幅広いご要望にお応えする6メーカー

ミスミ・鍋清・SUSほか6メーカー取り扱い。
設計支援から、最短3日目出荷のユニットまで、ミスミなら安全柵のお困りごとに幅広いサービスでお答えします!
Web上で即時見積もり可能。サイズやパネル種類でほしい商品が絞り込めます。
全国安全週間の労働災害防止対策の一環として、機械の危険部分へのはさまれ・巻き込まれ等防止に、
ぜひ安全柵をご検討ください

ミスミなら
  • 納期が早い!・・・部材品最短3日目、組立品最短4日目出荷です。
  • 見積もりが簡単!・・・最大30セットまでWeb上で即時見積もりができます。
  • 種類が豊富!・・・6メーカーからお選びいただけます。
  • 探しやすい!・・・サイズやパネル種類でほしい商品が絞り込めます。

※メーカーにより納期は異なります

ご要望別おすすめメーカー

自分で組み立てるから何より納期重視でほしい
設計や選定が面倒だから全て一式お任せしたい

設計支援サービスはコチラ

安全柵設計支援サービス

  • ミスミ ミスミの安全柵を見る
    商品画像
    • 材質:アルミ
    • 色:シルバー、黄色
    • フレームサイズ:30×30、40×40
    • 寸法指定・短納期・部材出荷

    ミスミの安全柵ユニットなら、1mm単位で寸法指定可能、確実短納期で出荷します。
    寸法を選ぶだけで簡単に型番化、設計不要の安全柵です。
    お急ぎなら部材で最短3日目、組立でも最短4日目出荷いたします。

  • SUS SUSの安全柵を見る
    商品画像
    • 材質:アルミ
    • 色:シルバー、黄色
    • フレームサイズ:30×30、40×40
    • 寸法指定・上下別パネル

    安全柵専用だからこその剛性と軽さ、そしてSUSならではの形状で充実のオプション。
    JIS規格やISO規格を基本に開発を行いました。
    安全規格に対応した安全機器も標準ラインアップ。
    専用取付金具もご用意しておりますので、トビラへの取り付けも簡単です。

  • 鍋清株式会社 鍋清の安全柵を見る
    商品画像
    • 材質:アルミ
    • 色:シルバー、黄色
    • フレームサイズ:36×50、40×40
    • 短納期・オレンジブラウン色パネル

    大手企業の作業現場での導入実績多数!
    軽さと高剛性を両立させた安全柵です。
    産業用機械を使用する皆様に高度な「安全」をご提供するために、厳しい安全規格を満たした製品です。

  • 泰生工業 泰生工業の
    安全柵を見る
    商品画像
    • 材質:アルミ
    • 色:シルバー(クリア塗装)、黄色
    • フレームサイズ:36×45、40×40
    • 設計支援サービス

    泰生工業のTECKAR安全柵シリーズは、国内最大手の自動車メーカー様の安全規格をクリアした軽量かつ高強度な安全柵です。
    お客さまの仕様・レイアウトに合わせた設計・作図・お見積もりも可能です。

  • エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オート
    テックの安全柵を見る
    商品画像
    • 材質:アルミ
    • 色:シルバー(クリア塗装)
    • フレームサイズ:30×30
    • パネルバリエーション豊富

    産業用機械を使用する皆様に高度な「安全」をご提供するために、厳しい安全規格を満たした製品です。
    標準品の安全柵と接続部ラケットをつなぎ合わせるだけで、スピーディ且つ安全に設置をすることができます。

  • グローバルコネクト グローバルコネクト
    の安全柵を見る
    商品画像
    • 材質:スチール
    • 色:黄色
    • フレームサイズ:厚さ40mm
    • 強度試験結果あり

    グローバルコネクトが販売する自動機械用安全柵「ロボフェンス」は、一般財団法人建材試験センター(JTCCM)による強度試験を実施しました。
    ロボフェンスは、作業現場に合わせて自由・簡単に設置ができ、移動も簡単に行えます。

中材(パネル)の特徴

中材(パネル)の種類 特徴 取扱いメーカー
金網(溶接網)
金網(溶接網)
安全柵のスタンダードな中材。
軽量で錆びにくく、溶接しているため強固。
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル
金属板に切れ目を入れ押し広げ、メッシュ状にしたもの。
継ぎ目が無い一体構造のため、強度が高く軽量。
通気性・可視性の高さと開口寸法の小ささを両立。
アルミ複合板
アルミ複合板
不透明のため、目隠し用として最適。
アルミと樹脂の積層効果で軽量で衝撃に強い。
PET
PET
透明性に優れ、安価なため広く一般的に使用される樹脂。
ポリカーボネイト
ポリカーボネイト
耐熱性、低温特性がよく、特に耐衝撃性に優れた樹脂。
塩ビ(ポリ塩化ビニル)
塩ビ(ポリ塩化ビニル)
安価で耐薬品性、難燃性に優れ、PETと同様に広く使用される樹脂。
低温時の耐衝撃性が低い。
制電仕様もあり、クリーン環境などでの使用が多い。
アクリル
アクリル
耐熱性、耐候製に優れ、透明性が高いが、耐衝撃性に弱くクラックが発生しやすい

お見積もり方法・設計支援サービス

Web上の商品ページから型番を生成してその場で簡単に納期・価格がお見積もりできます。

〔図〕お見積もり方法・設計支援サービス

設計の手間を削減!
泰生工業の安全柵設計支援サービスはお客さまの仕様・レイアウトに合わせて設計・作図・お見積もりいたします。

サービス改善のためのアンケートにご協力ください