パナソニック溶接システム
1個
レビュー5(この商品のレビューを見る)
【特長】・1.25kg~20kgのスプール巻きワイヤに適しています。・鉄・ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。
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
「半自動溶接機」のおすすめ商品をピックアップしています。「溶接棒」「電気溶接機」「溶接システム」などの商品も取り扱っています。
スター電器製造
ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・4段階電流切替スイッチワイヤスピード調節ダイヤル:板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます・使用率オーバー防止機能搭載:使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません・専用ワゴン(オプション):便利な専用ワゴンをオプション設定・板厚0.8mm~3.0mmが溶接可能:100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です・0.6ΦMAG溶接なら0.7mm板厚から溶接が可能です・最大100V30Aで板厚6mmまでの溶接が可能
パナソニック溶接システム
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。・サイリスタ制御方式のベストセラー機。・省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。・防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。・安全回路を充実。・メンテナンス性を向上。
PANASONIC
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です・スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です・本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です・CO_2/MAG/MIG自動溶接機【商品仕様】・薄板の溶接に・使用ワイヤ径(mm):0.6・0.8・入力電圧(V):三相200・電流範囲(A):20-160・定格入力(kVA):6・出力電圧(V):14-26・使用率(%):30・幅(mm):310・奥行(mm):436・高さ(mm):510・トラスココード:465-1731・質量:50kg
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9Φ×0.8kg
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです。
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤステンレス用 0.8Φ×0.45kg
1個
レビュー3.5(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのステンレスノンガス溶接ワイヤーです。
パナソニック溶接システム
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。・ハンドルひとつで簡単操作!・最大出力は余裕の190アンペア。・微調整ツマミで容易にビード形状の調整が可能。・スムースなアークスタートを実現。・作業性を考えたワイヤ送給装置。・操作が簡単。・小型で使い易いトーチ。・環境にやさしい省エネ設計。・安全構造と小動物の侵入防止。
ダイヘン
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機。・精密な電流波形制御により、スパッタを低減。・デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。・溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献。・デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現。・溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上(DM350)。・硬質アルミMIG(φ1.0φ1.2)が使用可能(オプション)。 ※MIG溶接のみ。【用途】・薄板、厚板溶接に。
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×0.8kg
1個
レビュー5(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです。
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×0.8kg
1個
レビュー5(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです。
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9φ×3kg
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです
スター電器製造
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×3kg
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです
ページ
アクリル プレート
「アクリル プレート」のおすすめ商品をピックアップしています。「アクリルプレート 文字入れ 名札」「銘板 アクリルプレート」「ねじ穴付き アクリルプレート」などの商品も取り扱っています。
シリコーン ホース
「シリコーン ホース」のおすすめ商品をピックアップしています。「シリコーン ホース 樹脂」「シリコーン ホース カット対応」「シリコーン ホース 塩化ビニール」などの商品も取り扱っています。
メーカー
半自動溶接機おすすめ動画
おすすめコンテンツ