(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【大手自動車メーカー採用!】交換頻度1/5、年間70%コスト削減効果!始動抵抗40%減、取り付けピッチ変更不要!ユーエイキャスター PMシリーズ

ユーエイキャスターのPMシリーズは大手自動車メーカーも採用している新産業用キャスターです。
年間70%コスト削減効果に加え、面倒な交換作業が最大1/5に激減。
さらに取り付けピッチ変更不要!この機会にぜひお試しください。

よくあるお悩みを解決!

よくあるお悩み
キャスターが壊れる、交換作業が手間
製造現場のコストダウン要求が厳しい
重量物の運搬も作業性を落としたくない 女性の作業員でも無理なく運搬したい
ユーエイキャスターPMシリーズなら
従来比走行距離3~5倍の高耐久 交換頻度は最大1/5!年間70%コスト削減効果!
始動抵抗が最大40%減!(従来比)誰でも無理なく運搬作業可能に!
取り付けピッチも変更不要!ぜひお試しください!

商品ラインナップ

通常出荷日:在庫品1日目(当日出荷可能)~

取り付け穴ピッチおよび許容荷重一覧表

スペック PMS型 PMS-LB型 PMR型 PMR-LB型
自在/固定(ストッパ) 自在 自在(ストッパ付き) 固定 固定(ストッパ付き)
許容荷重(daN) 100~400 180~400 100~400 180~400
取り付け穴ピッチ(mm)
長手方向L1×短手方向W1
※( )内は最大ピッチ
67(74)×67(74)
80(90)×80(90)
87(94)×87(94)
105(120)×105(120)
80(90)×80(90)
87(94)×87(94)
105(120)×105(120)
80×45
100×56
100(112)×56(50)
112×63
100×56
112×50
112×63

交換頻度が最大1/5!コスト削減効果70%

  • ・一般的な産業用キャスターと比べ、圧倒的な耐久性。交換頻度とコスト削減効果に大きな差があります。
  • ・一般的な産業用キャスターとPMシリーズで、走行距離と交換頻度を比較。交換頻度減少とコスト削減の効果をご確認ください。
走行距離1,200kmにおけるランニングコスト
<結果>
種類 走行可能距離 交換頻度
産業用キャスター 250km 1ヶ月
PMシリーズ 牽引車輪仕様 1,000km 2.5ヶ月

※2018年2月現在の当社販売価格による比較

1年時点で交換頻度は1/5!面倒な交換作業が激減!コストは驚きの70%の削減効果

お客さまの声

お客さまの声

1日に3km手押し台車で使用していました。
4ヶ月に1度交換していましたが、PMシリーズを使い始めてからキャスターの交換回数が1年に1度に大幅に減りました。
(自動車メーカー様)

お客さまの声

今まで産業用キャスターで牽引していてキャスターが良く壊れていました。PMシリーズに変え、交換頻度が減りました。
(自動車メーカー様)

始動抵抗が最大40%減!誰でも無理なく運搬作業可能に!

・PMシリーズの始動性を検証するために、他社同等品を含めた旋回始動力試験を実施。始動抵抗の違いをご体感ください。

[表]最大40%減少!
[図]始動抵抗が最大40%減!誰でも無理なく運搬作業可能に!

■旋回始動力試験結果(180°旋回始動力)

単位:daN

試料名 250 500
他社同等品 10.8 25.8
PMS-150UWB/INJ 9.7 23.4
PMS-150UWB/INJ (E46) 5.9 16.9

始動抵抗が最大40%減!従来品とは別次元の低始動性!誰でも無理なく運搬作業可能に

お客さまの声

お客さまの声

重量物の運搬時に男性 1人では動かない台車が、1人で軽く動くようになりました。
(仮設レンタル業者様)

商品特長を動画でご紹介

[動画]商品特長を動画でご紹介

ユーエイキャスター会社案内動画

ユーエイキャスターはMade in JAPANにこだわった高品質なキャスター総合メーカーです。

[動画]ユーエイキャスター会社案内動画