防振ゴムでは抑えられないと諦めていた現場の、低周波・微振動。
そんな時はゴムの上を行く次世代防振材、αGEL(アルファゲル)をお試しください。
高性能・高耐久。屋外や精密工程で特にご指名をいただいております。
■屋外の振動吸収材として

商品型番:SF-50-SUS
長期使用にも経年劣化が少ない防振材を
使用することで、交換頻度が減らせ、
非常に便利です!
■装置内部ポンプの防振材として

商品型番:シータ-TW
振動や重量に応じた防振材を使用することが
可能であり、振動吸収性にも優れるため重宝
しています!
■洗濯機下部の防振材として

商品型番:SF-5
外観は変えず、商品の重量に応じて、ゲルの
硬さを変えることができるため、選定が非常に
楽です!
■工場のライン内の防振材として

商品型番:BG-8
薬品がかかる可能性がある工場の
ラインで使用することができ、とても便利です
■食器洗浄機内部の防振材として

商品型番:GC-1
スペースに余裕の場所に使用でき、加えて
加工可能なため、試作品から使用ができ
重宝してます!
| 設置方法詳細 | 荷重(kg/4点) | 使用推奨周波数(Hz) | 商品 | 備考 | 商品群 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルトで固定 | 上下ボルト止め | 1.6~2.4 | 18~ | θ-B | M-4 |
|
| 2.0~3.2 | 23~ | θ-A | M-4 | |||
| 3.2~8.0 | 20~ | θ-C | M-6 | |||
| 8.0~14.0 | 17~ | MN-3 | M-6 | |||
| 14.0~22.0 | 16~ | MN-5 | M-6 | |||
| 22.0~34.0 | 16~ | MN-7 | M-6 | |||
| 34.0~50.0 | 16~ | MN-10 | M-6 | |||
| 50.0~100.0 | 14~ | θ-TW | M-6 | |||
| 上面ボルト止め 下面プレートねじ止め |
5.0~13.0 | 22~ | SF-2 | M-6 |
|
|
| 13.0~30.0 | 19~ | SF-5 | M-6 | |||
| 30.0~50.0 | 17~ | SF-10 | M-6 | |||
| 100.0~140.0 | 13~ | SF-30 | M-10 | |||
| 120.0~300.0 | 15~ | SF-50 | M-10 | |||
| 挟み込む | 0.2~0.75 | 0.2kg: 90~ 0.75kg: 60~ |
S |
|
||
| 0.5~2.5 | 0.5kg: 95~ 2.5kg: 50~ |
A-1 | ||||
| 2.5~4.0 | 2.5kg: 70~ 4.0kg: 55~ |
A-2 | ||||
| 4.0~15.0 | 4.0kg: 70~ 15.0kg: 35~ |
B-1 | ||||
| 15.0~32.0 | 15.0kg: 40~ 32.0kg: 25~ |
B-2 | ||||
| 敷く | 下に敷く | 0.5~2.0 | 38~ | SN-2 |
|
|
| 2.0~5.0 | 40~ | SN-5 | ||||
| 5.0~15.0 | 37~ | SN-15 | ||||
| 15.0~50.0 | 30~ | SN-50 | ||||
1.A~Dの順に●部にて本体とワッシャーを分離
3.回すように剥がします

シリコーンならではの高い防振性・衝撃吸収性から、ペンの持ち手やスポーツシューズなどに使われ、注目を集めているαGEL!実は、コンプレッサーや正確な作業を要する精密機器の振動防止など、製造の現場にも幅広く活用されています。
設計されたゲルの柔らかさ(ゴム硬度0以下)と形状で、ゴムでは対応できない周波数域の振動にも対応します。
たわみやすいため、共振点を低くすることが可能です。
損失係数(Tanδ)が大きいです。
生卵を18mから落下させても割らずに受け止められます。
薄いゲルシートでも、大きな衝撃を吸収できます。
10年以上の屋外での使用でもボロボロにならず、柔らかさを維持している使用実績があります。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れています。
使用温度範囲: -40℃ ~ 200℃。温度依存性が低い
(タイカ調べ)
優れた圧縮永久歪:100万回の圧縮試験でもへたりません。
防振可能範囲:低周波数(10Hz)~高周波数。
※ゴムでは対応できない周波数域の振動に対応可能。
シリコーンは部分構成に毒性の物質を含まず、生理的に不活性で、生体適合性も有しています。
人体・環境・他の素材への影響が極めて少ない材質です。
αGELの主原料であるシリコーンゲルと各種ゴム素材との比較です。 ※タイカ調べ
| ショアA | 耐候性 (耐オゾン性) |
耐熱性 (℃) |
耐寒性 (℃) |
機械的強度 耐摩耗性 |
耐油性 | 耐久性 (高温連続使用) |
特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリコーンゲル (Sl) |
0~25 | ◎ | ◎ (200) |
◎ (-70) |
×~△ | △ | ◎ | 柔らかい / 圧縮永久歪が良好 / 耐久性に優れ、温度依存性が低い |
| ウレタンゴム | 15~95 | ○ | × (70) |
△ (-20) |
◎ | ○ | × | 機械的強度は強い 加水分解を起こす |
| ニトリルゴム (NBR) |
50~70 | ×× | × (80) |
× (-10) |
○ | ◎ | ×× | 耐油性に特化 オゾンに弱い |
| エチレンゴム (EPDM) |
65 | ◎ | ○ (120) |
○ (-40) |
△ | ×× | ○ | 耐オゾン性が良好 耐油性は悪い |
| フッ素ゴム (FPM) |
60~80 | ◎ | ◎ (230) |
× (-10) |
△~○ | ◎ | ◎ | 耐熱性が最も良い しかし、非常に高価 |
| 天然ゴム (NR) |
10~100 | ×× | × (70) |
○ (-40) |
◎ | ×× | ×× | 安価 / 機械的強度良好 / 良く伸びる / その他物性は悪い |
| クロロプレンゴム (CR) |
65 | △ | △ (100) |
△ (-30) |
△~○ | △~○ | △ | トータルバランス 特長的な性能無い |
| アクリルゴム (ACM) |
40~90 | ○ | ○ (130) |
× (-10) |
△ | ○ | ○ | 耐油性、耐熱性良好 耐寒性は悪い |
| ブチルゴム (IIR) |
65 | ○ | ○ (120) |
△ (-30) |
△ | ×× | △ | 空気透過性が低い 耐油性が悪い |
αGELと各種ゴム素材との性能比較です。 ※タイカ調べ
![[防振特性]](/maker/taica/products/gel/alphagel/images/comparison_graph01_241126.png)
![[鉄球落下による最大衝撃力の比較]](/maker/taica/products/gel/alphagel/images/comparison_graph02_241126.png)
![[圧縮永久歪]](/maker/taica/products/gel/alphagel/images/comparison_graph03.gif)
![[反発弾性率の温度依存]](/maker/taica/products/gel/alphagel/images/comparison_graph04.gif)