※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますので、ご了承ください。
お問い合わせ
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
Fax 03-5211-7534
スペーシアで作成したものの強度は、構造、サイズ、使用部品によって異なります。また接着によっても左右されます。
A寸法 | 比例限界荷重 |
---|---|
450mm | 1370N (140kgf) |
600mm | 1080N (110kgf) |
900mm | 690N (70kgf) |
1000mm | 570N (58kgf) |
1100mm | 520N (53kgf) |
1300mm | 430N (44kgf) |
1500mm | 380N (39kgf) |
1800mm | 310N (32kgf) |
プラスチックジョイント及びパイプに被覆したプラスチックの耐薬品性。無機酸、アルカリ、塩、無極性油等には十分耐えます。有機溶剤のケトン系、エステル系、芳香族、塩素化炭化水素には、溶解または膨張します。
■ 室温7日浸漬後の外観変化
薬品名 | 外観 |
---|---|
蒸留水 | 変化なし |
10%酢酸 | 変化なし |
10%塩酸 | 変化なし |
3%硫酸 | 変化なし |
10%水酸化ナトリウム | 変化なし |
エタノール | 変化なし |
n-へプタン | 変化なし |
レギュラーガソリン | 膨張白化 |
機械油 | 溶解 |
トルエン | 溶解 |
メチルエチルケトン | 溶解 |
パイプを色々なジョイントと合わせて接合し、多彩な形状の製品を自由なサイズで作ることのできるシステムです。さらにキャスターやホイールなどの部品を組み合わせることでより多様な製品が生まれます。
直径約28mmの高機能プラしチック被覆鋼管です。高機能プラスチックで被覆していますので、人や物に対して優しく、長期的に安定した防錆効果があり、耐候性、耐久性にも優れ長期的に安心してご使用いただけます。パイプの種類は「標準タイプ」のほか、導電性のある「すべりパイプ」と被覆樹脂がはがせる「リサイカブルパイプ」の5種類があり、各々カラーバリエーションがあります。いずれも原管約4メートルのパイプを必要なサイズにカットして使用します。
お問い合わせ
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
Fax 03-5211-7534