低騒音・低発熱・省スペースで、真空ポンプのお悩みを解決します!
半導体などの小形ワークや、
卵のような衝撃に弱いものを運ぶ用途に最適!
●真空状態を作ることでモノを吸着・搬送する工程に
プラスチックトレーなどを成形する場合にも
●真空を発生させ、材料であるシートを型に密着させて成形。
食品をはじめとした商品の真空パック詰め、包装に
●袋内を真空状態にし、商品を包装する工程にも最適。
接着剤や化粧品クリームの脱泡、ガラスや人工石など建築材料および
電子部品や半導体の脱泡に
●材料中に含まれた空気を取り除く用途に。
袋詰め工程で、紙パックやお菓子袋の袋開きの工程にも
●周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置にも。
中真空・30Lタイプ(RPV06A-40)と低真空・60Lタイプ(RPV062-60)の
単相100V仕様に電源スイッチ搭載タイプを追加。
タイプ | 直列接続(中真空) | 並列接続(低真空) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | RPV06A-40 | RPV062-60 | RPV063-90 | RPV064-120 | |||
シリンダ連数と シリンダ配管方式、 排気速度 ※50Hz |
|||||||
到達真空圧力 (Pa abs) |
50Hz | ≦350 | ≦3,500 | ||||
60Hz | ≦300 | ≦3,000 | |||||
到達真空圧力 |
50Hz | ≦・100.95 | ≦・97.8 | ||||
60Hz | ≦・101.0 | ≦・98.3 | |||||
電動機 出力(W) | 40 | 60 | 90 | 120 | |||
圧力(V) | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||
電源スイッチ搭載タイプ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
※電源スイッチ搭載タイプは100Vのみになります。
特長1 省エネ対応
モータ定格出力1[W]あたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
→1.0/1.2[排気速度(L/min)/モータ定格出力(W)](50/60Hz)
月額電気料は約1,650円※1と、他社同等製品に比べ約46%のコスト削減を実現。※2
特長2 軽量・小型
特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
特長3 低発熱
強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
マグネットカップリングの採用により、回転軸シール摺動が無く、シールによる発熱無し。
特長4 低運転音
回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
特長5 長寿命
自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラおよび特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
ロータとシリンダの間に一定の微小クリアランスを設け、基本的に非接触構造化と摺動部の極小化を実現。
マグネットカップリングの採用により、摺動シール不要。
特長6 低発塵
低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
摺動部極小化により低発塵性を実現。
特長7 オプションも充実
ワンタッチ継手、排気クリーナ(排気音サイレンサ)をオプションとして各種用意。
気密性を重視する中真空(RPV06Aタイプ)に最適な締付継手もラインナップ。
排気クリーナ
ワンタッチ継手装着時
締付継手装着時