レンズインファイバとアンプのセットが9,022円~の衝撃価格!
こんなお悩みございませんか?
- お悩み1
- ファイバユニットとアンプをセットで買うとコストがかかる
- お悩み2
- 狭い場所での検出でもワークを安定検出したい
- お悩み3
- 従来品は長期間使用していると光量が低下し、検出が不安定になってしまう
E32-LT11/LT11RとE3X-HDのセットで解決!
- 解決
- セットで驚きの9,022円からご提供!
- 解決
- 光の回り込みによる誤検出が起きにくい開口角15°構造!
- 解決
- レンズ内蔵だからハイパワーで長期使用でも安定検出!
-
\2,240~
当日出荷~
-
\6,782~
当日出荷~
E32-LT11/LT11Rの特長
受光量は従来品の約10倍!
ハイパワーで長期安定検出を実現
開口角15°で狭い場所での回り込みによる
誤動作を大幅に軽減
レンズ後付け不要で選定・取付工数を削減!レンズ脱落の心配なし
E3X-HDの特長
メンテナンスレスで長期安定検出を実現!
補正不可能となった場合はDPC表示灯の点滅によりメンテナンス通知を行うので長期安定検出に加え異常の確認もできて安心!
使用事例
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)