(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東工業 国際規格認証キャビネット

輸出向けのキャビネット選定にお困りではありませんか?
UL規格、CE規格、TÜV規格に対応しているため、板金屋との仕様すり合わせは必要ありません。
ぜひ、日東工業の国際規格認証キャビネットをご検討ください。最短当日出荷でお待たせしません!

防塵・防水型キャビネット

FA機械向けキャビネット

高気密・高IP性能キャビネット

国際規格について

国際規格とは・・・

近年、機械安全に対する考え方は急速に欧米思考化しつつあり、機械類の安全性-機械の電気装置(IEC60204-1)に基づき、安全を意識した設備作りが必須となってきています。また、キャビネットにおいても安全規格の合致、輸出、国内外仕様統一の要求が高まっています。日東工業の国際認証取得キャビネットシリーズは、各規格に対応しているため、輸出がスムーズに行えます。また、国内から海外に展開する際、仕様変更の必要がありません。

  • アメリカのUL50規格に適合

  • ドイツのTÜVによる
    欧州規格EN62208に適合

  • EC指令に適合

表示マーク 規格名 内容 高気密・高IP性能
キャビネット
防塵・防水型
キャビネット
FA機械向け
キャビネット
CL-U、CF-U、CN-U RUL FUL
UL UL50 UL(Underwriters Laboratories Inc.米国保険業者試験所)は火災保険業者の団体により設立された非営利の試験機関です。UL規格はこの試験機関が定めた規格で、アメリカの州法、条例などによりULの認定品の使用を強制していることが多く、ULの認定の取得が必要となります。UL50では、電気機器用のキャビネットの構造・性能試験を規定し、防食性、結氷、防水防塵性能などによってキャビネットの性能を分類しています。 UL認定(Type1,4,12) UL認定※
(Type1)
TÜV EN62208 TÜVとは、ドイツの製品安全試験・認証を行う第三者機関です。
EN(European Norm 欧州規格)は欧州連合の統一規格です。EN62208では低電圧開閉装置および制御装置アセンブリのためのキャビネットについて規定されています。
TÜV認証
CE EN60204-1
EN62208
CEマーキングは、関連するEC指令に製品が適合していることを示すマークで、マーキングすることでEU圏内での自由流通が保証されます。キャビネットにおいては、低電圧指令、EN60204-1およびEN62208が該当します。EN60204-1は機械の安全性・機械の電気機器に関する規格で機械における感電・火災の防護、物理的な部品配置、操作性などについて幅広く規定され、キャビネットにおいても記載されています。 CEマーキング自己宣言
- IEC60204-1
JIS B 9960-1
IEC規格はIEC(国際電気標準会議)の定めた国際的に統一された規格です。
IEC60204-1,JIS B 9960-1は機械の安全性・機械の電気機器に関する規格で機械における感電・火災の防護、物理的な部品配置、操作性などについて幅広く規定され、キャビネットにおいても記載されています。
準拠
- IEC62208 IEC62208では低電圧開閉装置および制御装置アセンブリのためのキャビネットについて規定されています。 準拠

保護等級について

保護等級とは・・・

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)および保護等級IPを表します。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されています。IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したものです。

日東工業株式会社

潤沢な設計・製造ノウハウと豊富なパリエーションを誇るキャビネットは、国内トップクラス。
分配電盤やシステムラック・光接続箱は、それぞれに求められるさまざまな条件を解決し、多種多様なニーズに挑戦しています。

ミスミVONA取り扱い品目・・・23,000点以上

盤・キャビネット・ボックス、盤用パーツ、盤用パネル、盤用クーラー、分電盤、配線用遮断器、漏電遮断器、配線部品など

確実短納期でご購入いただける日東工業商品、まだまだあります

その他 日東工業の商品はこちら