〔製品データ〕打抜き工具の性質

打抜き工具に必要な特性としては

耐摩耗性に優れていること・耐圧縮強さが大きいこと・耐衝撃性及び靱性が大きいこと・疲労強度が大きいこと等があげられます。
生産量や被加工材、潤滑など打抜き条件に応じて、打抜き工具材料を選択する必要があります。

工具鋼の特長

合  金
工具鋼
SKD11 12%Cr系のSKD11は耐摩耗性に優れ、焼入れ性が良いため変形が少なくなります。最も多く利用されています。
SKD11(改) 高温戻しでHRC60~63の硬さが得られ、靭性が高くなります。
高速度
工具鋼
SKH51 高速度鋼の中で最も使用されている材料で、耐摩耗性、靭性に優れています。
粉  末
高速度
工具鋼
SKH40 粉末冶金法により、組織を均一に微細化し、従来にない高合金成分(W,V,Co等)を多く含んでいるため、靭性、耐摩耗性、疲労強度に優れています。
超硬 V30 スチールに比べ硬度が高く、耐摩耗性、耐圧縮性、剛性、耐熱性に優れているが、靭性が劣っているので選択を誤ると十分な性能を発揮できません。

打抜き工具の特性

合金元素の効果

成分 効果
C Cr,W,Mo,Vなどと炭化物を形成して耐摩耗性を得ます。Cが多いほど硬度が高くなります。
Cr 耐摩耗性、耐食性、焼入性が増大します。
Mo,W FeやCrとともにCと化合して硬い複炭化物を形成し、耐摩耗性、焼入硬化性や高温時硬度を高めます。
V 耐摩耗性、靭性が増大します。
Co 高温硬さ、焼戻し硬さが増大します。
Mn 焼入性、靭性が良くなります。

打抜き工具の疲労強度(回転曲げ)

疲労強度は表面の仕上状態及び熱処理等によって大き
く値が変わりますので目安としてご使用ください。

打抜き工具の材料特性

項 目 材 質
合金工具鋼 高速度鋼 粉末ハイス鋼 超硬
SKD11 SKD11(改) SKH51 SKH40 V30




(%)
C 1.5 8%Cr系
ダイス鋼
0.85 1.3 Co:12%
他:WC
Cr 12 4.15 4
Mo 6.5 6
W 1 5.3 5
V 0.35 2.05 3
Co 8
Mn 0.45 0.35
焼入温度〔℃〕 1000~1050 1020~1040 1180~1220 1120~1190
焼戻温度〔℃〕 150~200 520~550 550~570 560~580
硬さ HRC 60~63 60~63 61~64 64~67 1200~1350HV
抗折力 N/mm2 3500 4500 4800 4500 2500
縦弾性係数 N/mm2 210000 217000 219000 228600 540000
密度 g/cm3 7.72 7.87 8.11 8.07 14.4
熱膨張係数 ×10-6/℃ 12.0 12.2 10.1 10.1 5.4
熱伝導率 W/m・k 29.3 23.7 20.6 23.8 72

(注)

  • このデータは代表的な値を示したもので保証値ではありません。
  • 粉末ハイス鋼SKH40はJIS G 4403:2000から規格されました。
    (日立金属:HAP40、神戸製鋼所:KHA30、大同特殊鋼:DEX40、不二越:FAX38などが該当します。)

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!