絞り用パンチ −先端形状−
7C・9C
7C・9Cの場合、S寸法は、Qの加工前寸法です。
マークが付いている形状は、TiCNコーティング処理適用できます。( 参照1、参照2)
マークが付いている形状は、ディコート®処理適用できます。( 参照1、 参照2)
Lマークが付いている形状は、ラップ処理適用できます。( 参照1、 参照2)
但し( )の形状ではパンチの端面にラップ処理を施しません。
マークが付いている形状は、ジェクタ対応可能です。( 参照1、 参照2)
内角は、すべて0.3以下のRがつきます。
■指定単位
公差 | 指定単位 |
---|---|
F | 0.1mm単位 |
S | 0.1mm単位 |
V | 0.01mm単位 |
E | 0.01mm単位 |
P | 0.01mm単位 |
A ±30′ | 1°単位(0°<A<90°) |
K ±30′ | 1°単位(0°<A<90°) |
R ±0.5 | 0.1mm単位 R=0 or 0.5≦R≦15 |
Q ±0.5 | 0.1mm単位 Q=0 or 0.5≦Q≦15 |