(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパレスコアピン一覧

テーパレスコアピン

タイプ 公差 材 質
Group 軸径
(DorP)
形状部
(V,A)
長さ
(L,Y,F)
SKH51 SKD61 NAK80 SUS440C
スタンダード 0
−0.005
0
−0.01
+0.02
0
CPHS−□□ CPPS−□□ CPKS−□□ CPWS−□□
精 級 0
−0.005
0
−0.005
+0.01
0
CPVS−□□ CPZS−□□
超精級 0
−0.003
0
−0.003
+0.01
0
CPMS−□□
スタンダード 0
−0.005
0
−0.01
+0.02
0
CPHBS−□□ CPPBS−□□ CPKBS−□□ CPWBS−□□
精 級 0
−0.005
0
−0.005
+0.01
0
CPVBS−□□ CPZBS−□□
超精級 0
−0.003
0
−0.003
+0.01
0
CPMBS−□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
L−CPHS−□□ L−CPPS−□□
0
−0.005
±0.01 +0.02
0
L−CPHBS−□□ L−CPPBS−□□
スタンダード 0
−0.005
0
−0.01
+0.02
0
GV−CPHS−□□ GV−CPPS−□□
精 級 0
−0.005
0
−0.005
+0.01
0
GV−CPVS−□□ GV−CPZS−□□
スタンダード 0
−0.005
0
−0.01
+0.02
0
GV−CPHBS−□□ GV−CPPBS−□□
精 級 0
−0.005
0
−0.005
+0.01
0
GV−CPVBS−□□ GV−CPZBS−□□
精 級 0
−0.005
0
−0.005
+0.01
0
C□SV□□ C□SZ□□
0
−0.005
0
−0.005
+0.01
0
C□SVB□□ C□SZB□□
長さ(L,Y,F)公差は形状によって変わります。

テーパレスコアピンの材料特性

熱処理や使用条件等によりデータは変化しますので目安としてご使用ください。
材 質        SKH51
高速度工具鋼
SKD61
熱間ダイス鋼
NAK80
析出硬化系
プリハードン鋼
SUS440C
マルテンサイト系
ステンレス鋼
硬 度    HRC 58~60 48~52 37~43 56~60
加工
特性
耐摩耗性 5 3.5 2 4
鏡面性 4 4 5 4
靭性 3 5 1 3
耐食性 3 3 3 5
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.8 7.78
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000 20500 20400
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8 12.5 10.2
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.0509 0.061 0.1 0.058
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135 128 200
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 6 2.2 1.5
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

テーパレス1段コアピン選択方法

テーパレス2段コアピン選択方法