国別商品型番生成数ランキング | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミのグローバル企画 各国でどのような商品の型番が生成されているかご存じですか?国別商品型番生成数ランキング 各国の売れ筋傾向が見える

おさらい!タイプ・寸法・材質などを指定し、ご希望の型番を自動生成!その型番で価格・納期のご確認やCADデータのダウンロードが可能です。

型番の確定
詳細な情報を確認しながら、仕様・寸法を選定
価格、納期の確認
「価格を確認」ボタンをクリックして、その場でお見積り
型番の確定
型番などの商品情報をMy部品表に保存
CADデータのダウンロード
型番に該当するCADデータをダウンロード

日本ランキング

第1位
金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
日本のサイトで商品を見る
第2位
6シリーズ 正方形
30×30mm
1列溝 4面溝
6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
日本のサイトで商品を見る
第3位
NTN 深溝玉軸受
NTN 深溝玉軸受
日本のサイトで商品を見る
第4位
六角穴付ボルト
-ステンレス・単品販売-
六角穴付ボルト-ステンレス・単品販売-
日本のサイトで商品を見る
第5位
六角穴付ボルト
-鉄・単品販売-
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
日本のサイトで商品を見る
第6位
六角支柱
-片端おねじ片端めねじ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ
日本のサイトで商品を見る
第7位
金属カラー
並級・精密級
金属カラー 並級・精密級
日本のサイトで商品を見る
第8位
金属ワッシャ
-並級/精密級
寸法フリー指定タイプ-
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
日本のサイトで商品を見る
第9位
平行キー
平行キー
日本のサイトで商品を見る
第10位
8シリーズ 正方形
40×40mm
1列溝 4面溝
8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
日本のサイトで商品を見る

中国ランキング

第1位
ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック/軽予圧
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第2位
ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第3位
フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第4位
深溝玉軸受 両シールド形
深溝玉軸受 両シールド形
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第5位
ハイトルクタイミングベルト
S5Mタイプ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第6位
丸線コイルスプリング
外径基準ステンレスタイプ
UY・UV・UR・UF
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第7位
NSK 深溝玉軸受
【1~100個入り】
NSK 深溝玉軸受【1~100個入り】
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第8位
シャフト ストレートタイプ
シャフト ストレートタイプ
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第9位
リニアブッシュ
ストレートタイプ
シングル
リニアブッシュ ストレートタイプ シングル
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る
第10位
無給油ブシュ
銅合金スタンダード
内径F7外径m6タイプ
無給油ブシュ 銅合金スタンダード内径F7外径m6タイプ
日本のサイトで商品を見る
中国のサイトで商品を見る

韓国ランキング

第1位
ハイトルクタイミングベルト
S5Mタイプ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第2位
C形止め輪(軸用)
C形止め輪(軸用)
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第3位
コピー用紙80g
A3/A4/B4/B5
1BOX2500枚白
コピー用紙80g A3/A4/B4/B5 1BOX2500枚白
韓国のサイトで商品を見る
第4位
ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第5位
引張りばね
-極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第6位
シャフト 両端めねじタイプ
シャフト 両端めねじタイプ
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第7位
NSK 深溝玉軸受
【1~100個入り】
NSK 深溝玉軸受【1~100個入り】
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第8位
タイミングベルト
XLタイプ
タイミングベルト XLタイプ
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第9位
タイミングプーリ
XLタイプ
タイミングプーリ XLタイプ
日本のサイトで商品を見る
韓国のサイトで商品を見る
第10位
コピー用紙miilk
コピー用紙miilk
韓国のサイトで商品を見る

アメリカランキング

第1位
5シリーズ 正方形
20×20mm
1列溝 4面溝
5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第2位
シャフト ストレートタイプ
シャフト ストレートタイプ
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第3位
金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第4位
シャフト 両端めねじタイプ
シャフト 両端めねじタイプ
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第5位
平行キー
平行キー
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第6位
ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック/軽予圧
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第7位
ダイセット用ボールガイドポストセット
-着脱ポスト-
ダイセット用ボールガイドポストセット -着脱ポスト-
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第8位
外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435-
外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第9位
リニアブッシュ
ストレートタイプ シングル
リニアブッシュ ストレートタイプ シングル
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る
第10位
8シリーズ 正方形
40×40mm
1列溝 4面溝
8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
日本のサイトで商品を見る
アメリカのサイトで商品を見る

ドイツランキング

第1位
シャフト ストレートタイプ
シャフト ストレートタイプ
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第2位
シャフト 両端めねじタイプ
シャフト 両端めねじタイプ
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第3位
ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック/軽予圧
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第4位
金属ワッシャ
-並級/精密級 寸法フリー
指定タイプ-
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第5位
外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435-
外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第6位
金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第7位
位置決めピン
大頭テーパタイプ
-圧入-
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第8位
シャフト 片端めねじタイプ
シャフト 片端めねじタイプ
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第9位
六角穴付ボルト
-鉄・単品販売-
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る
第10位
ヒンジピン
ツバ付止め輪タイプ
ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ
日本のサイトで商品を見る
ドイツのサイトで商品を見る

タイランキング

第1位
シャフト ストレートタイプ
シャフト ストレートタイプ
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第2位
6シリーズ 正方形
30×30mm
1列溝 4面溝
6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第3位
ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック/軽予圧
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第4位
8シリーズ 正方形
40×40mm
1列溝 4面溝
8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第5位
フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第6位
六角穴付ボルト
-鉄・単品販売-
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第7位
金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第8位
深溝玉軸受 両シールド形
深溝玉軸受 両シールド形
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第9位
NTN 深溝玉軸受
NTN 深溝玉軸受
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る
第10位
六角穴付ボルト
-ステンレス・単品販売-
六角穴付ボルト-ステンレス・単品販売-
日本のサイトで商品を見る
タイのサイトで商品を見る

シンガポールランキング

マレーシアランキング

第1位
シャフト ストレートタイプ
シャフト ストレートタイプ
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第2位
ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック/軽予圧
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第3位
一軸ユニット
転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ標準仕様
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第4位
シャフトホルダ
-ブラケット型スリットタイプ-
-スタンダードタイプ-
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第5位
外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435-
外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第6位
深溝玉軸受 両シールド形
深溝玉軸受 両シールド形
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第7位
C形止め輪(軸用)
C形止め輪(軸用)
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第8位
フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/
逆ザグリ穴タイプ-
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第9位
ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る
第10位
ショルダーパンチ
コーティングTiCN処理
ショルダーパンチ コーティングTiCN処理
日本のサイトで商品を見る
マレーシアのサイトで商品を見る

台湾ランキング

第1位
C形止め輪(軸用)
C形止め輪(軸用)
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第2位
深溝玉軸受 両シールド形
深溝玉軸受 両シールド形
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第3位
ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第4位
【C-VALUE】
小径玉軸受 両シールド形
【C-VALUE】小径玉軸受 両シールド形
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第5位
ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック/軽予圧
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第6位
引張りばね
-極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第7位
外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第8位
ハイトルクタイミングプーリ
S3Mタイプ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第9位
平行キー
平行キー
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る
第10位
C形止め輪(穴用)
C形止め輪(穴用)
日本のサイトで商品を見る
台湾のサイトで商品を見る