ミスミのグローバル企画 全11か国のTOP10ランキングを大公開!国別CADデータダウンロード数ランキング
- 日本ランキング
- 中国ランキング
- 韓国ランキング
- ドイツランキング
- アメリカランキング
- 台湾ランキング
- タイランキング
- シンガポールランキング
- マレーシアランキング
- ベトナムランキング
- インドネシアランキング
日本ランキング
- 第1位
- 六角支柱
-片端おねじ片端めねじ - 日本のサイトで商品を見る
- 第2位
- 金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級 - 日本のサイトで商品を見る
- 第3位
- 6シリーズ
正方形 30×30mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- 第4位
- 六角穴付ボルト
-ステンレス・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- 第5位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- 第6位
- 8シリーズ
正方形 40×40mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- 第7位
- ナット-単品販売-
- 日本のサイトで商品を見る
- 第8位
- 極低頭六角穴付ボルト
- 日本のサイトで商品を見る
- 第9位
- 5シリーズ
正方形 20×20mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- 第10位
- 低頭六角穴付ボルト
- 日本のサイトで商品を見る
中国ランキング
- 第1位
- ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第2位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第3位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第4位
- 標準シリンダ
JSIシリーズ - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第5位
- 深溝玉軸受
両シールド形 - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第6位
- NSK 単列深溝玉軸受
(開放形/シール形/シールド形) - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第7位
- AirTAC 双轴气缸
TN系列 - 中国のサイトで商品を見る
- 第8位
- ハイトルクタイミングプーリ
S3Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 中国のサイトで商品を見る
- 第9位
- AirTAC
不锈钢迷你气缸
MA系列 基本型 - 中国のサイトで商品を見る
- 第10位
- AirTAC 标准汽缸
SC系列 基本型 - 中国のサイトで商品を見る
韓国ランキング
- 第1位
- ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第2位
- C形止め輪(軸用)
- 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第3位
- タイミングプーリ
XLタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第4位
- ハイトルクタイミングプーリ
S3Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第5位
- タイミングプーリ Lタイプ
- 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第6位
- 深溝玉軸受 両シールド形
- 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第7位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第8位
- ハイトルクタイミングプーリ
S8Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第9位
- 外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435- - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
- 第10位
- 調整ねじセット
六角穴付タイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 韓国のサイトで商品を見る
ドイツランキング
- 第1位
- シャフト 両端めねじタイプ
- 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第2位
- 外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435- - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第3位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第4位
- 金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級 - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第5位
- シャフト
ストレートタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第6位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第7位
- ヒンジピン
ツバ付止め輪タイプ - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第8位
- 金属ワッシャ
-並級/精密級
寸法フリー指定タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第9位
- 位置決めピン
大頭テーパタイプ
-圧入- - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
- 第10位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- ドイツのサイトで商品を見る
アメリカランキング
- 第1位
- シャフト 両端めねじ
- 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第2位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第3位
- タイミングプーリ
XLタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第4位
- 金属ワッシャ
T寸選択・指定タイプ
並級・精密級 - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第5位
- 平歯車(ピニオンギア)
軸穴加工タイプ
モジュール1.0 圧力角20° - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第6位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第7位
- 外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435- - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第8位
- ストップピン
ねじ止めタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第9位
- 5シリーズ
正方形 20×20mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
- 第10位
- シャフト
ストレートタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- アメリカのサイトで商品を見る
台湾ランキング
- 第1位
- C形止め輪(軸用)
- 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第2位
- 深溝玉軸受 両シールド形
- 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第3位
- ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第4位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第5位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第6位
- タイミングプーリ
T5タイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第7位
- C形止め輪(穴用)
- 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第8位
- ハイトルクタイミングプーリ
S3Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第9位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
- 第10位
- 外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435- - 日本のサイトで商品を見る
- 台湾のサイトで商品を見る
タイランキング
- 第1位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第2位
- 6シリーズ
正方形 30×30mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第3位
- 8シリーズ
正方形 40×40mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第4位
- 深溝玉軸受
両シールド形 - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第5位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第6位
- NTN 深溝玉軸受
- 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第7位
- 5シリーズ
正方形 20×20mm
2列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第8位
- スプロケット 40B
- 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第9位
- C形止め輪(軸用)
- 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
- 第10位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- タイのサイトで商品を見る
シンガポールランキング
- 第1位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第2位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第3位
- 深溝玉軸受
両シールド形 - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第4位
- NTN 深溝玉軸受
- 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第5位
- ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第6位
- 6シリーズ
正方形 30×30mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第7位
- 平歯車(ピニオンギア)
軸穴加工タイプ
モジュール1.0 圧力角20° - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第8位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第9位
- C形止め輪(軸用)
- 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
- 第10位
- 8シリーズ
正方形 40×40mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- シンガポールのサイトで商品を見る
マレーシアランキング
- 第1位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第2位
- 深溝玉軸受
両シールド形 - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第3位
- 8シリーズ
正方形 40×40mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第4位
- C形止め輪(軸用)
- 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第5位
- 6シリーズ
正方形 30×30mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第6位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第7位
- 外ネジ式ストリッパボルト
-SCM435- - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第8位
- ハイトルクタイミングプーリ
S3Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第9位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
- 第10位
- ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- マレーシアのサイトで商品を見る
ベトナムランキング
- 第1位
- NTN 円すいころ軸受
- 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第2位
- 片山チエン
FBK40Bフィニッシュド
ボアスプロケット - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第3位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第4位
- 深溝玉軸受
両シールド形 - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第5位
- C形止め輪(軸用)
- 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第6位
- FYH 鋳鉄製ピロー形
ユニット UCP - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第7位
- 小径玉軸受
両シールド形 - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第8位
- ハイトルクタイミングプーリ
S5Mタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第9位
- チェーン
- 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
- 第10位
- 無給油ブシュ青銅
ツバ付タイプ - 日本のサイトで商品を見る
- ベトナムのサイトで商品を見る
インドネシアランキング
- 第1位
- ミニチュアリニアガイド
標準ブロック/軽予圧 - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第2位
- 位置決めピン用ブシュ
ストレートタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第3位
- 六角穴付ボルト
-鉄・単品販売- - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第4位
- フランジ付リニアブッシュ
-シングルタイプ/逆ザグリ
穴タイプ- - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第5位
- タイミングプーリ
1.5GTタイプ・2GTタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第6位
- キャスタ 中荷重
- 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第7位
- ナット-単品販売-
- 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第8位
- 8シリーズ
正方形 40×40mm
1列溝 4面溝 - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第9位
- キャスタ
統一ピッチタイプ - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る
- 第10位
- 検査治具用差し込みピン
段付ストレート
持ち手長さ固定タイプ - 日本のサイトで商品を見る
- インドネシアのサイトで商品を見る