電源セレクションガイド

ATX電源

形式 電源容量 ATXコネクタ CPU用コネクタ
PCPS-PCSA1000-24-8-R 1000W 24ピン 8ピン
PCPS-PCSA1000-24-4-R 4ピン
PCPS-PCSA650-P28-R 650W 24ピン 8ピン
PCPS-PCSA650-P24-R 4ピン
PCPS-PCSA650-P20-R 20ピン
PCPS-PCSA500-P28-R 500W 24ピン 8ピン
PCPS-PCSA500-P24-R 4ピン
PCPS-500ACH8-R 20/24ピン
PCPS-PCSA500-P20-R 20ピン
PCPS-PCSA370P-R 370W 20ピン 4ピン
PCPS-PCSA300-P4-R 300W 20ピン 4ピン
PCPS-ST250U1A-R 250W(1U) 20/24ピン 4ピン
PCPS-PCFX220-R 220W(1U) 20/24ピン 4ピン
PCPS-PC1U210P-R 210W(1U) 20ピン 4ピン

SFX電源

形式 電源容量 ATXコネクタ CPU用コネクタ
PCPS-PCSF400-24-8-R 400W 24ピン 8ピン
PCPS-PCSF400-24-4-R 4ピン
PCPS-350-60GNV-R 350W 20/24ピン 4ピン
PCPS-PCSF350P-24-8-R 24ピン 8ピン
PCPS-PCSF350P-24-4-R 4ピン
PCPS-PCSF350P-20-4-R 20ピン
PCPS-PCSF-200PX2S-R 200W 20ピン 4ピン
PCPS-PCSM100 150W 20ピン -

PS/2電源

形式 電源容量
PCPS-PCS250-C 250W

ノンストップ電源

形式 電源容量 ATXコネクタ CPU用コネクタ
PCPS-HNSP520-24-8-R 520W 24ピン 8ピン
PCPS-HNSP520-24-4-R 4ピン
PCPS-HNSP520-20-4-R 20ピン
PCPS-ENSP450-P8P24-R 450W 24ピン 8ピン
PCPS-ENSP450-P4P24-R 4ピン
PCPS-ENSP450-P4P20-R 20ピン
PCPS-ENSP300-P4-R 300W 20ピン 4ピン

UPS

形式 バックアップ容量
SPLYP-DL3115-300JL 300VA
SPLYP-DL3115-500JL 500VA
SPLYP-DL5115-500JL
SPLYP-DL5115-750JL 750VA