PLC対応ケーブル 新商品発売 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/2 8:00 ~ 3/3 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

設計・購買・製作時の納期トラブルを削減する ミスミのPLC対応ケーブル 三菱・キーエンス・オムロンなどPLC主要メーカーに対応

ミスミブランドのPLC対応ケーブルの特集です。
メーカー純正にない長さや変換、2分岐ハーネス等取り揃えています。

ミスミのPLC対応ケーブルでお悩み解決

  • PLC対応ケーブルご購入の際に、
    こんなお困りごとはございませんか?

    • メーカー純正品ケーブルを買いたいけど高い
    • メーカー純正品ケーブルを買いたいけど、
      固定長しか取り扱ってないから、配線に手間がかかる
    • 機器の配置変更で追加の配線が必要になったけど、
      製作する時間もないし、短納期で納品してくれるところがない
  • ミスミが解決いたします!

    • メーカー純正品ケーブルに対して、低コストを実現!
    • 10cm単位でケーブル長さを指定可能!
    • 受注製作品でありながら、2日目出荷の確実短納期を実現!
    • メーカー純正品ケーブル型番から、簡単に選定が可能!

商品ラインナップ

メーカーオプション互換

三菱電機PLC

オムロンPLC

キーエンスPLC

PLC関連商品

関連商品特集

  • ミスミの産業用Ethernetケーブル

    FAネットワーク対応ハーネス特集。
    CC-Link、MECHATROLINKを始めとした主要7規格の商品を多数取り揃え!

  • LAN中継・延長アダプタ特集

    半導体・医療・装置製造など部材採用実績多数!
    制御盤取付、シールド付きなど、産業用途に最適な中継アダプタをご紹介。

  • ミスミのM12丸型防水コネクタハーネス

    最高水準の防水保護等級IP69Kと耐油、耐熱、難燃性能VW-1に加え、耐屈曲性能を備えたM12丸型コネクタハーネスを紹介

  • 産業機向け次世代イーサネット ix Industrial™コネクタハーネス

    ヒロセ電機の産業機器向け小型I/Oコネクタ ix Industrial™を採用した、堅牢で高速伝送が可能なハーネスを確実短納期で提供。

  • ハーネス特集

    ハーネス(コネクタアッセンブリケーブル)のラインナップを幅広くご紹介。
    商品の特長を誰にでもわかるように紹介しております。

  • ACサーボモータ用ケーブル

    サーボモータ用の電源・エンコーダケーブルのご紹介。
    価格にも自信あり!ぜひご確認ください。