カタログ訂正情報-FA用エレクトロニクス 配線接続部品・PC部品2009
「FA用エレクトロニクス 配線接続部品・PC部品2009」の記載内容に誤りがありました。
お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。
掲載頁 | 商品名 | 訂正内容 | 更新日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1014 | PLC対応ハーネス キーエンス KV/KZシリーズ対応ハーネス | 価格表 | 2009/11/20 | |
1022 | PLC対応ハーネス オムロン CPM2Cシリーズ対応ハーネス | 価格表 | 2009/11/20 | |
1032 | G7TC対応PLC中継ハーネス | 規格表 入力用キーエンス型式 | 2009/11/20 | |
1095 | IAIロボシリンダモータハーネス | 規格表 | 2009/11/20 | |
1096 | IAIロボシリンダエンコーダハーネス | 規格表 | 2009/11/20 | |
1255 | FCNコネクタハーネス バラ線フード付きメスタイプ | ピクト | 2009/11/20 | |
1327 | C3106A | Dケーブル案内ページ修正 | 2009/11/20 | |
1333 | JL05S | Jケーブル名称記載ミス | 2009/11/20 | |
1338 | RNJC | Eケーブル案内ページ修正 | 2009/11/20 | |
1496 | G7TC対応PLC中継ハーネス 結線図 | 結線図の修整 | 2009/11/20 | |
2014 | Dsubコネクタ 基板実装アングルタイプ | 仕様の修正 | 2009/11/20 | |
2089 | Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート) | 組み合わせ表の修正 | 2009/11/20 | |
2157 | JL05 エンドベル | 図面の修正 | 2009/11/20 | |
2163 | NB01/CE01 パネルマウント | 図面の修正 | 2009/11/20 | |
2217 | PRC03 中継コネクタ | 組み合わせ表の修正 | 2009/11/20 | |
2273 | 050-1363N | 仕様の修正 | 2009/11/20 | |
2512 | MTW | 仕様変更 | 2009/11/20 | |
2532 | TDN18・TDN24 | 対応規格表示もれ | 2009/11/20 | |
2539 | NA20276RRSB-D | サイズ仕様修正 | 2009/11/20 | |
2540 | NASVPR-A | 仕様修正 | 2009/11/20 | |
2542 | NA3GH | 仕様変更 | 2009/11/20 | |
2563 | NA3C2VR・NARG58R | 仕様変更 | 2009/11/20 | |
2629 | SS300-20-10 | 価格表修正 | 2009/11/20 | |
2630 | SS300 | サンプル提供 | 2009/11/20 | |
2632 | SS300SB | サンプル提供 | 2009/11/20 | |
2700 | NA3UCRSB | 仕様修正 | 2009/11/20 | |
2709 | SS300R | サンプル提供 | 2009/11/20 | |
2711 | SS300RSB | サンプル提供 | 2009/11/20 | |
2775 | KV | 仕様修正 | 2009/11/20 | |
2784 | UL3385 | 全長表記変更 | 2009/11/20 | |
2789 | H05VK・H07VK | 対応規格表示追加 | 2009/11/20 | |
2797 | UL3725・UL3239 | 販売単位変更 | 2009/11/20 | |
3342 | 刃形変換アダプタ | 仕様の修正 | 2009/11/20 | |
3808 | FAスイッチボックス | 型式の修正 | 2009/11/20 | |
4414 | ASHKシリーズ機器取付有効寸法 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4416 | ASHシリーズ機器取付有効寸法 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4417 | APMシリーズ外形図 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4418 | APMシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4418 | APMシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4418 | APMシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4420 | APMCシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4420 | APMCシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4421 | ACHKシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4422 | ACHシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4422 | ACHシリーズ機器取付有効範囲 | 図面修正 | 2009/11/20 | |
4441 | アルミブランクパネル | 価格表 | 2009/11/20 | |
4505 | スチール製端子台ボックス | 寸法表 | 2009/11/20 | |
5107 | アナログカメラ | タイトル | 2009/11/20 | |
5204 | カメラ取付ブラケット | 仕様 | 2009/11/20 | |
5217 | 取付冶具(カメラ調整スタンド) | 外形寸法図 | 2009/11/20 | |
5303 | 省スペース固定/可動アーム | 仕様 | 2009/11/20 | |
5312 | Φ40支柱クランプ | 図面 | 2009/11/20 | |
5414 | ビデオケーブル | 特長 | 2009/11/20 | |
6068 | BBC-SL4A3Gシリーズ | 電源仕様 | 2009/11/20 | |
6406 | PCBC-AREM3UMB | 適合電源/MB | 2009/11/20 | |
6510 | HDD 3.5インチ SATA | 型式の修正 | 2009/11/20 | |
6532 | SATAフラットケーブル | 商品名 | 2009/11/20 | |
6827 | タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き | 解像度 | 2009/11/20 |